เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง KRANZLE - น้ำเย็น (รุ่น Profi)

ข้อควรระวัง
- ภาพ ผลิตภัณฑ์ ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น!
- กรุณาลงทะเบียนการรับประกัน https://warranty.kranzle.biz/user_insert.php
รายละเอียดสินค้า
คำอธิบาย ผลิตภัณฑ์: เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง KRANZLE - น้ำเย็น (รุ่น Profi)
KRANZLE Profi Series คือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงชั้นนำที่ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ระดับมืออาชีพที่ต้องการสารทำความสะอาดที่แข็งแกร่ง เชื่อถือได้ และประสิทธิภาพสูง Profi Series ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานหนัก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานทำความสะอาด อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และเชิงพาณิชย์ ด้วยคุณสมบัติขั้นสูง โครงสร้างที่ทนทาน และการออกแบบที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ เครื่องจักรเหล่านี้จึงมอบพลัง อุปกรณ์แหล่งจ่าย ทำความสะอาดและประสิทธิภาพที่เหนือชั้น
ประโยชน์ที่ได้รับ:
- อุปกรณ์แหล่งจ่าย ทำความสะอาดระดับมืออาชีพ: ซีรีส์ Profi ให้ เอาต์พุต ดันสูงและอัตราการไหลของน้ำ ทำให้เหมาะกับงานทำความสะอาดที่ยากที่สุด
- ทนทานและใช้งานได้ยาวนาน: สร้างขึ้นด้วย หัว ปั๊ม ทองเหลือง และลูกสูบเคลือบเซรามิก รุ่นเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาให้ทนต่อการใช้งานหนักและมั่นใจได้ถึงความน่าเชื่อถือในระยะยาว
- มอเตอร์ ประหยัดพลังงาน: มาพร้อมกับ มอเตอร์ ประสิทธิภาพสูงที่ให้ประสิทธิภาพอันทรงพลังพร้อมลดการใช้พลังงานให้เหลือน้อยที่สุด
- สายลมม้วนเก็บ แบบรวม: รุ่นทั้งหมดในซีรีย์ Profi มาพร้อมกับ สายลมม้วนเก็บ เพื่อการจัดเก็บที่สะดวกและการใช้งานที่ง่ายดาย
- ระบบ Total-Stop: ปิด มอเตอร์ โดยอัตโนมัติเมื่อปล่อยไกปืน ข้อต่อลด การใช้พลังงานและยืด อายุการใช้งาน ของมอเตอร์
- การใช้งานหลากหลาย: เหมาะสำหรับงานทำความสะอาดระดับมืออาชีพที่หลากหลาย รวมถึงอุปกรณ์ อุตสาหกรรม ยานพาหนะ และพื้นที่กลางแจ้งขนาดใหญ่
- การออกแบบ ที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้: มี ด้ามจับ การยศาสตร์ การควบคุมที่ใช้งานง่าย และขนาดกะทัดรัดเพื่อการใช้งานและการควบคุมที่ง่ายดาย
- งานซ่อมบำรุง ต่ำ: ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและบำรุงรักษาน้อยที่สุด ช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้มืออาชีพจะใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหา
สเปค ผลิตภัณฑ์:
| คุณสมบัติ | PROFI-160-TS-T-DK | PROFI-195-TS-T-DK | PROFI-175-TS-T-DK | โปรไฟ-15/120-ทีเอส-ที-ดีเค |
|---|---|---|---|---|
| ความดัน เอาต์พุต | 160 บาร์ | 195 บาร์ | 175 บาร์ | 120 บาร์ |
| อัตราการไหล น้ำ | 11 ลิตรต่อนาที | 13 ลิตรต่อนาที | 12 ลิตรต่อนาที | 15 ลิตรต่อนาที |
| อุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์ | มอเตอร์ ประสิทธิภาพสูง | มอเตอร์ ประสิทธิภาพสูง | มอเตอร์ ประสิทธิภาพสูง | มอเตอร์ ประสิทธิภาพสูง |
| ประเภทปั๊ม | หัว ปั้ม ทองเหลือง | หัว ปั้ม ทองเหลือง | หัว ปั้ม ทองเหลือง | หัว ปั้ม ทองเหลือง |
| ความยาว สายยาง | 15 มิเตอร์ | 15 มิเตอร์ | 15 มิเตอร์ | 15 มิเตอร์ |
| สายลมม้วนเก็บ | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| น้ำหนัก | ประมาณ 45 กก. | ประมาณ 47 กก. | ประมาณ 46 กก. | ประมาณ 48 กก. |
| ขนาด | การออกแบบ กะทัดรัด | การออกแบบ กะทัดรัด | การออกแบบ กะทัดรัด | การออกแบบ กะทัดรัด |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 230 V/50 Hz. แรงดันไฟฟ้า | 230 V/50 Hz. แรงดันไฟฟ้า | 230 V/50 Hz. แรงดันไฟฟ้า | 230 V/50 Hz. แรงดันไฟฟ้า |
| อุปกรณ์เสริม | ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี, ด้ามปืน, หัวฉีด | ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี, ด้ามปืน, หัวฉีด | ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี, ด้ามปืน, หัวฉีด | ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี, ด้ามปืน, หัวฉีด |
| การประกัน | รับประกัน 1 ปี | รับประกัน 1 ปี | รับประกัน 1 ปี | รับประกัน 1 ปี |
ไฮไลท์ของ รุ่น:
- PROFI-160-TS-T-DK: อุปกรณ์ทำความสะอาด แรงดันสูงอเนกประสงค์และทรงพลังพร้อม ระบบ Total-Stop และ สายลมม้วนเก็บ แบบรวม เหมาะสำหรับงานทำความสะอาดระดับมืออาชีพระดับปานกลาง
- PROFI-195-TS-T-DK: รุ่น ที่ทรงพลังที่สุดในซีรีส์ Profi มอบ ความดัน สูงและการไหลของน้ำสำหรับการใช้งานทำความสะอาด อุตสาหกรรม และเชิงพาณิชย์หนัก
- PROFI-175-TS-T-DK: ให้ สมดุล ของ ความดัน และการไหลของน้ำ ทำให้เหมาะกับงานทำความสะอาดระดับมืออาชีพที่หลากหลาย
- PROFI-15/120-TS-T-DK: ออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่ต้องการอัตราการไหลของน้ำสูงที่ ความดัน ปานกลาง ทำให้เหมาะสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวและอุปกรณ์ขนาดใหญ่