เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง KRANZLE - น้ำเย็น (รุ่น K 2000)

แบรนด์ :
KRANZLE

ข้อควรระวัง

  • ภาพ ผลิตภัณฑ์ ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น!
  • กรุณาลงทะเบียนการรับประกัน https://warranty.kranzle.biz/user_insert.php

รายละเอียดสินค้า

คำอธิบาย ผลิตภัณฑ์: เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง KRANZLE - น้ำเย็น (รุ่น K 2000)

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงรุ่น K 2000 ซีรีส์ KRANZLE คือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงระดับมืออาชีพที่ออกแบบมาสำหรับงานทำความสะอาดหนักในสถานประกอบ อุตสาหกรรม เชิงพาณิชย์ และที่พักอาศัย K 2000 Series เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องประสิทธิภาพที่เหนือชั้น ความทนทาน และคุณสมบัติขั้นสูง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดยานพาหนะ เครื่องจักร อุปกรณ์ก่อสร้าง พื้นที่กลางแจ้งขนาดใหญ่ และอื่นๆ อีกมากมาย K 2000 Series มีให้เลือกหลายรุ่น และนำเสนอโซลูชันเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการในการทำความสะอาดที่หลากหลาย

ประโยชน์ที่ได้รับ:

  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย ทำความสะอาดที่เหนือชั้น: ซีรีส์ K 2000 ให้ เอาต์พุต ดันสูงและอัตราการไหลของน้ำ จึงเหมาะสำหรับงานทำความสะอาดหนัก
  • ทนทานและใช้งานได้ยาวนาน: สร้างขึ้นด้วย หัว ปั๊ม ทองเหลือง และลูกสูบเคลือบเซรามิก รุ่นเหล่านี้ได้รับการออกแบบให้ทนต่อการสึกหรอ ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความน่าเชื่อถือในระยะยาว
  • มอเตอร์ ประหยัดพลังงาน: มาพร้อมกับ มอเตอร์ ประสิทธิภาพสูงที่ให้ประสิทธิภาพอันทรงพลังพร้อมลดการใช้พลังงานให้เหลือน้อยที่สุด
  • การออกแบบ ที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้: มี ด้ามจับ การยศาสตร์ การควบคุมที่ใช้งานง่าย และขนาดกะทัดรัดเพื่อการใช้งานและการควบคุมที่ง่ายดาย
  • ระบบ Total-Stop: ปิด มอเตอร์ โดยอัตโนมัติเมื่อปล่อยไกปืน ข้อต่อลด การใช้พลังงานและยืด อายุการใช้งาน ของมอเตอร์
  • ตัวเลือก สายลมม้วนเก็บ: รุ่นที่มีสัญลักษณ์ "T" จะมี สายลมม้วนเก็บ ไว้เพื่อการจัดเก็บและการจัดการที่สะดวก เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้
  • การใช้งานหลากหลาย: เหมาะสำหรับงานทำความสะอาดหลากหลายประเภท ตั้งแต่อุปกรณ์ อุตสาหกรรม จนถึงพื้นผิวกลางแจ้งที่อยู่อาศัย
  • งานซ่อมบำรุง ต่ำ: ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและบำรุงรักษาน้อยที่สุด ช่วยให้ใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหาทั้งสำหรับผู้ใช้งานมืออาชีพและผู้ใช้งานส่วนตัว

สเปค ผลิตภัณฑ์:

คุณสมบัติK-2160-TS-DKK-2160-TS-T-DKK-2195-TS-DKK-2195-TS-T-DKK-2175-TS-DKK-2175-TS-T-DK
ภาพ ผลิตภัณฑ์
ความดัน เอาต์พุต160 บาร์160 บาร์195 บาร์195 บาร์175 บาร์175 บาร์
อัตราการไหล น้ำ11 ลิตรต่อนาที11 ลิตรต่อนาที13 ลิตรต่อนาที13 ลิตรต่อนาที12 ลิตรต่อนาที12 ลิตรต่อนาที
อุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์มอเตอร์ ประสิทธิภาพสูงมอเตอร์ ประสิทธิภาพสูงมอเตอร์ ประสิทธิภาพสูงมอเตอร์ ประสิทธิภาพสูงมอเตอร์ ประสิทธิภาพสูงมอเตอร์ ประสิทธิภาพสูง
ประเภทปั๊มหัว ปั้ม ทองเหลืองหัว ปั้ม ทองเหลืองหัว ปั้ม ทองเหลืองหัว ปั้ม ทองเหลืองหัว ปั้ม ทองเหลืองหัว ปั้ม ทองเหลือง
ความยาว สายยาง15 มิเตอร์15 มิเตอร์15 มิเตอร์15 มิเตอร์15 มิเตอร์15 มิเตอร์
สายลมม้วนเก็บไม่รวมรวมอยู่ด้วยไม่รวมรวมอยู่ด้วยไม่รวมรวมอยู่ด้วย
น้ำหนักประมาณ 40 กก.ประมาณ 42 กก.ประมาณ 45 กก.ประมาณ 47 กก.ประมาณ 43 กก.ประมาณ 45 กก.
ขนาดการออกแบบ กะทัดรัดการออกแบบ กะทัดรัดการออกแบบ กะทัดรัดการออกแบบ กะทัดรัดการออกแบบ กะทัดรัดการออกแบบ กะทัดรัด
พาวเวอร์ซัพพลาย230 V/50 Hz. แรงดันไฟฟ้า230 V/50 Hz. แรงดันไฟฟ้า230 V/50 Hz. แรงดันไฟฟ้า230 V/50 Hz. แรงดันไฟฟ้า230 V/50 Hz. แรงดันไฟฟ้า230 V/50 Hz. แรงดันไฟฟ้า
อุปกรณ์เสริมปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี, ด้ามปืน, หัวฉีดปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี, ด้ามปืน, หัวฉีดปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี, ด้ามปืน, หัวฉีดปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี, ด้ามปืน, หัวฉีดปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี, ด้ามปืน, หัวฉีดปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี, ด้ามปืน, หัวฉีด
การประกันรับประกัน 1 ปีรับประกัน 1 ปีรับประกัน 1 ปีรับประกัน 1 ปีรับประกัน 1 ปีรับประกัน 1 ปี

ไฮไลท์ของ รุ่น:

  • K-2160-TS-DK: อุปกรณ์ทำความสะอาด แรงดันสูงที่ทรงพลังและกะทัดรัดพร้อม ระบบ Total-Stop เหมาะสำหรับงานทำความสะอาดระดับปานกลาง
  • K-2160-TS-T-DK: รวมคุณสมบัติทั้งหมดของ รุ่น K-2160-TS-DK พร้อมด้วยความสะดวกสบายเพิ่มเติมของ สายลมม้วนเก็บ เพื่อการจัดเก็บและการจัดการที่ง่ายดาย
  • K-2195-TS-DK: รุ่น ประสิทธิภาพสูงที่มี ความดัน และอัตราการไหลของน้ำที่เพิ่มขึ้น เหมาะสำหรับการทำความสะอาดแบบหนัก
  • K-2195-TS-T-DK: รวม อุปกรณ์แหล่งจ่าย ของ K-2195-TS-DK เข้ากับ สายลมม้วนเก็บ เพื่อความสะดวกของผู้ใช้มากขึ้น
  • K-2175-TS-DK: ให้ สมดุล ระหว่าง ความดัน และการไหลของน้ำ ทำให้เหมาะกับงานทำความสะอาดที่หลากหลาย
  • K-2175-TS-T-DK: มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ K-2175-TS-DK แต่มีข้อดีเพิ่มเติมคือมี สายลมม้วนเก็บ เพื่อการใช้งานที่สะดวกยิ่งขึ้น