เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง KRANZLE สำหรับน้ำเย็น - สำหรับผู้ใช้ส่วนบุคคล (รุ่น K 1050)

แบรนด์ :
KRANZLE

ข้อควรระวัง

  • ภาพ ผลิตภัณฑ์ ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น!
  • กรุณาลงทะเบียนการรับประกัน https://warranty.kranzle.biz/user_insert.php

รายละเอียดสินค้า

คำอธิบาย ผลิตภัณฑ์: เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง KRANZLE - น้ำเย็น - สำหรับผู้ใช้ส่วนบุคคล (รุ่น K 1050)

เครื่องดูดฝุ่นรุ่น KRANZLE K 1050 ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ส่วนตัวที่ต้องการประสิทธิภาพระดับมืออาชีพสำหรับงานทำความสะอาดบ้านและ ในสวน เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเหล่านี้มีโครงสร้างที่แข็งแกร่ง ความสามารถในการทำความสะอาดที่ทรงพลัง และคุณลักษณะที่ใช้งานง่าย จึงทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานหลากหลาย เช่น การทำความสะอาดยานพาหนะ ลานบ้าน ทางรถเข้าบ้าน และเฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง

ประโยชน์ที่ได้รับ:

  • การออกแบบ ที่กะทัดรัดและพกพาสะดวก: น้ำหนักเบา และพกพาสะดวก ซีรีส์ K 1050 เหมาะสำหรับผู้ใช้ส่วนตัวที่ต้องการการพกพาและความสะดวกสบาย
  • ประสิทธิภาพระดับมืออาชีพ: ให้แรงดันสูง ทำให้การทำความสะอาดสิ่งสกปรกและคราบฝังแน่นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • โครงสร้างทนทาน: มีหัวปั๊มทองเหลือง และลูกสูบเคลือบเซรามิกเพื่อ การใช้งานได้ ทนทาน ยาวนานและต้านทานการสึกหรอ
  • มอเตอร์ ประหยัดพลังงาน: มาพร้อมกับ มอเตอร์ ประสิทธิภาพสูงที่ช่วยให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่เหมาะสมที่สุดพร้อมลดการใช้พลังงานให้เหลือน้อยที่สุด
  • การใช้งานที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้: การควบคุมที่เรียบง่ายและ การออกแบบ การยศาสตร์ ช่วยให้ใช้งานง่ายแม้กับผู้ใช้ครั้งแรก
  • การใช้งานหลากหลาย: เหมาะสำหรับงานทำความสะอาดหลากหลาย ตั้งแต่ยานพาหนะไปจนถึงพื้นผิวกลางแจ้ง
  • งานซ่อมบำรุง ต่ำ: ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ส่วนตัว ซีรีส์ K 1050 ต้องการการบำรุงรักษาน้อยมาก ช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะทำงานได้อย่างไม่มีปัญหา

สเปค ผลิตภัณฑ์:

คุณสมบัติK-1050-PK-1050-TS-DKK-1050-TS-T-DK
ภาพ ผลิตภัณฑ์
ความดัน เอาต์พุต130 บาร์130 บาร์130 บาร์
อัตราการไหล น้ำ7.5 ลิตรต่อนาที7.5 ลิตรต่อนาที7.5 ลิตรต่อนาที
อุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์มอเตอร์ ประสิทธิภาพสูงมอเตอร์ ประสิทธิภาพสูงมอเตอร์ ประสิทธิภาพสูง
ประเภทปั๊มหัว ปั้ม ทองเหลืองหัว ปั้ม ทองเหลืองหัว ปั้ม ทองเหลือง
ความยาว สายยาง8 มิเตอร์8 มิเตอร์8 มิเตอร์
น้ำหนักประมาณ 19 กก.ประมาณ 20 กก.ประมาณ 21 กก.
ขนาดการออกแบบ กะทัดรัดการออกแบบ กะทัดรัดการออกแบบ กะทัดรัด
พาวเวอร์ซัพพลาย230 V/50 Hz. แรงดันไฟฟ้า230 V/50 Hz. แรงดันไฟฟ้า230 V/50 Hz. แรงดันไฟฟ้า
อุปกรณ์เสริมปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี, ด้ามปืน, หัวฉีดปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี, ด้ามปืน, หัวฉีดปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี, ด้ามปืน, หัวฉีด
การประกันรับประกัน 1 ปีรับประกัน 1 ปีรับประกัน 1 ปี

ไฮไลท์ของ รุ่น:

  • K-1050-P: รุ่น ฐานรอง/แผ่นรอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการ อุปกรณ์ทำความสะอาด แรงดันสูงที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพสำหรับงานประจำวัน
  • K-1050-TS-DK: มาพร้อม ระบบ Total-Stop เพื่อตัดการทำงาน มอเตอร์ อัตโนมัติเมื่อปล่อยไกปืน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและยืดอายุการใช้งาน มอเตอร์
  • K-1050-TS-T-DK: มาพร้อมกับ สายลมม้วนเก็บ เพื่อการจัดเก็บและการจัดการที่สะดวก ทำให้เป็นตัวเลือกที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้มากที่สุดในซีรีย์นี้