เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง KRANZLE - น้ำเย็น (รุ่น HD)

ข้อควรระวัง
- ภาพ ผลิตภัณฑ์ ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น!
- กรุณาลงทะเบียนการรับประกัน https://warranty.kranzle.biz/user_insert.php
รายละเอียดสินค้า
คำอธิบาย ผลิตภัณฑ์: เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง KRANZLE - น้ำเย็น (ซีรีส์ HD)
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำเย็นรุ่น KRANZLE HD Series เป็นเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบอเนกประสงค์และทรงพลัง ออกแบบมาสำหรับการใช้งานทั้งในระดับมืออาชีพและ อุตสาหกรรม เครื่องจักรเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาด ความทนทาน และประสิทธิผลที่เหนือชั้น จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ตั้งแต่การทำความสะอาดยานพาหนะจนถึง งานซ่อมบำรุง อุตสาหกรรม ซีรีส์ HD ขึ้นชื่อในเรื่องโครงสร้างที่แข็งแกร่ง คุณสมบัติที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ และการทำงานที่เชื่อถือได้ ช่วยให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่เหมาะสมที่สุดในสภาพแวดล้อมที่ต้องการ
ประโยชน์ที่ได้รับ:
- พลังทำความสะอาดสูง: ซีรีส์ HD มอบ แรงดัน และอัตราการไหลของน้ำที่ทรงพลัง เหมาะสำหรับงานทำความสะอาดที่หลากหลาย ตั้งแต่งานเบาไปจนถึงงานหนัก
- โครงสร้างทนทาน: สร้างขึ้นด้วย วัสดุ คุณภาพสูง รวมถึงหัวปั๊ม ทองเหลือง และลูกสูบเคลือบเซรามิก เพื่อเพิ่ม ความทนทาน และความต้านทานการสึกหรอ
- มอเตอร์ ประหยัดพลังงาน: มาพร้อมกับ มอเตอร์ ให้ประสิทธิภาพสูงในการทำงาน โดยใช้พลังงานน้อยที่สุด
- ระบบ Total-Stop (รุ่น TS): ปิด มอเตอร์ โดยอัตโนมัติเมื่อปล่อยไกปืน ลดการใช้สูญเสียพลังงานและ ยืดอายุการใช้งาน ของมอเตอร์
- การใช้งานหลากหลาย: เหมาะสำหรับการทำความสะอาดยานพาหนะ, เครื่องจักร, อาคาร สถานที่ และอื่นๆ ทั้งในระดับมืออาชีพและ อุตสาหกรรม
- การออกแบบ ที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้: ด้ามจับออกแบบตามหลักการยศาสตร์เพื่อลดความเมื่อยล้า การควบคุมที่ใช้งานง่าย และ กะทัดรัด เพื่อการใช้งานและเคลื่อนย้ายที่ง่ายดาย
- งานซ่อมบำรุง ต่ำ: ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและบำรุงรักษาน้อยที่สุด ช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้จะใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหา
- พกพาสะดวกและกะทัดรัด: การออกแบบ ช่วยให้เคลื่อนย้ายและจัดเก็บทำได้ง่าย ทำให้สะดวกต่อการใช้งานในสถานที่ต่างๆ
สเปค ผลิตภัณฑ์:
| คุณสมบัติ | เอชดี-9/80-ล | เอชดี-7/122-ดีเค | เอชดี-7/122-ทีเอส-ดีเค | เอชดี-10/122-ดีเค | เอชดี-10/122-ทีเอส-ดีเค | เอชดี-12/130-ทีเอส-ดีเค |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ภาพ ผลิตภัณฑ์ | ||||||
| ความดัน เอาต์พุต | 80 บาร์ | 122 บาร์ | 122 บาร์ | 122 บาร์ | 122 บาร์ | 130 บาร์ |
| อัตราการไหล น้ำ | 9 ลิตรต่อนาที | 7 ลิตรต่อนาที | 7 ลิตรต่อนาที | 10 ลิตรต่อนาที | 10 ลิตรต่อนาที | 12 ลิตรต่อนาที |
| อุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์ | มอเตอร์ ประสิทธิภาพสูง | มอเตอร์ ประสิทธิภาพสูง | มอเตอร์ ประสิทธิภาพสูง | มอเตอร์ ประสิทธิภาพสูง | มอเตอร์ ประสิทธิภาพสูง | มอเตอร์ ประสิทธิภาพสูง |
| ประเภทปั๊ม | หัว ปั้ม ทองเหลือง | หัว ปั้ม ทองเหลือง | หัว ปั้ม ทองเหลือง | หัว ปั้ม ทองเหลือง | หัว ปั้ม ทองเหลือง | หัว ปั้ม ทองเหลือง |
| การเคลือบผิว ลูกสูบ | ลูกสูบเคลือบเซรามิก | ลูกสูบเคลือบเซรามิก | ลูกสูบเคลือบเซรามิก | ลูกสูบเคลือบเซรามิก | ลูกสูบเคลือบเซรามิก | ลูกสูบเคลือบเซรามิก |
| ระบบ หยุดอัตโนมัติ | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ | เลขที่ | ใช่ | ใช่ |
| น้ำหนัก | ประมาณ 25 กก. | ประมาณ 28 กก. | ประมาณ 30 กก. | ประมาณ 32 กก. | ประมาณ 34 กก. | ประมาณ 36 กก. |
| ขนาด | การออกแบบ กะทัดรัด | การออกแบบ กะทัดรัด | การออกแบบ กะทัดรัด | การออกแบบ กะทัดรัด | การออกแบบ กะทัดรัด | การออกแบบ กะทัดรัด |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 230 V/50 Hz. แรงดันไฟฟ้า | 230 V/50 Hz. แรงดันไฟฟ้า | 230 V/50 Hz. แรงดันไฟฟ้า | 230 V/50 Hz. แรงดันไฟฟ้า | 230 V/50 Hz. แรงดันไฟฟ้า | 230 V/50 Hz. แรงดันไฟฟ้า |
| การประกัน | รับประกัน 1 ปี | รับประกัน 1 ปี | รับประกัน 1 ปี | รับประกัน 1 ปี | รับประกัน 1 ปี | รับประกัน 1 ปี |
ไฮไลท์ของ รุ่น:
- HD-9/80-L: มี ความดัน 80 บาร์ และอัตราการไหล 9 ลิตรต่อนาที เหมาะสำหรับงานทำความสะอาดเบา ๆ ที่เน้นความสะดวกในการพกพาและใช้งานง่าย
- HD-7/122-DK: ให้ ความดัน 122 บาร์ และอัตราการไหล 7 ลิตรต่อนาที เหมาะสำหรับการใช้งานระดับปานกลางพร้อมประสิทธิภาพที่แข็งแกร่ง
- HD-7/122-TS-DK: มี ระบบ Total-Stop เพื่อประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยมี ความดัน 122 บาร์ และอัตราการไหล 7 ลิตรต่อนาที
- HD-10/122-DK: ให้ ความดัน 122 บาร์ และอัตราการไหล 10 ลิตรต่อนาที ให้ อุปกรณ์แหล่งจ่าย การทำความสะอาดที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำสูง
- HD-10/122-TS-DK: ผสาน ระบบ Total-Stop เข้ากับ ความดัน 122 บาร์และอัตราการไหล 10 ลิตรต่อนาทีเพื่อการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพและทรงพลัง
- HD-12/130-TS: เครื่องที่ทรงพลังที่สุดในซีรีส์ ด้วย ความดัน 130 บาร์ และอัตราการไหล 12 ลิตรต่อนาที ออกแบบมาสำหรับการใช้งาน อุตสาหกรรม หนัก