ปากกาเพ้นท์-ซากุระ 1.0มม.

แบรนด์ :
SAKURA

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    แปรงทาสี เกอร์สี Sakura XPMK เป็น เครื่องมือ คุณภาพระดับพรีเมียมอเนกประสงค์ที่ออกแบบมาสำหรับทั้งการใช้งาน อุตสาหกรรม และการสร้างสรรค์ ผสมผสาน ความทนทาน ของ แปรงทาสี เข้ากับ งานละเอียด ของปากกาเมจิก ช่วยให้ทำเครื่องหมายได้ชัดเจนและติดทนนานบนพื้นผิวต่างๆ

    คุณสมบัติ กุญแจ

    • ประเภท ปลาย: มีขนาด ปลาย ละเอียด และแบบกลาง (1.0 มม. - 2.0 มม.) ให้ งานละเอียด เป็นเลิศสำหรับงานรายละเอียด
    • หมึก: ชนิดน้ำมัน กันน้ำ แห้งเร็ว และทึบแสง ให้ผลลัพธ์ที่สดใสและคงทน
    • ความเข้ากันได้ของ พื้นผิว: เหมาะสำหรับใช้กับโลหะ แก้ว พลาสติก ไม้ เซรามิก หนัง และ วัสดุอื่น ๆ มากมาย
    • ความทนทาน: เครื่องหมายมีความคงทนต่อแสง ทนต่อน้ำ สารเคมี และการซีดจาง เหมาะสำหรับใช้ทั้งในร่มและกลางแจ้ง
    • มาตรฐานความปลอดภัย: ปราศจากสารอันตราย เช่น สายนำไฟฟ้า (Pb), ปรอท (Hg), แคดเมียม (Cd), และโครเมียม VI (Cr6+) สอดคล้องตามมาตรฐาน กับมาตรฐาน RoHS จาก ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรป
    • การออกแบบ ลำกล้อง: มีลำกล้อง อะลูมิเนียม ที่แข็งแรงทนทานต่อสภาวะ อุตสาหกรรม
    • อุณหภูมิในการทำงาน: ใช้งานได้ในช่วง 5°C ถึง 40°C ช่วยให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมต่างๆ
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
    XPMK-29 | ปากกาเพ้นท์-ซากุระ 1.0มม. | SAKURA | MISUMI ประเทศไทย