ปากกาเพ้นท์-ซากุระ 2.0มม.

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
แปรงทาสี เกอร์สี Sakura XPMK เป็น เครื่องมือ คุณภาพระดับพรีเมียมอเนกประสงค์ที่ออกแบบมาสำหรับทั้งการใช้งาน อุตสาหกรรม และการสร้างสรรค์ ผสมผสาน ความทนทาน ของ แปรงทาสี เข้ากับ งานละเอียด ของปากกาเมจิก ช่วยให้ทำเครื่องหมายได้ชัดเจนและติดทนนานบนพื้นผิวต่างๆ
คุณสมบัติ กุญแจ
- ประเภท ปลาย: มีขนาด ปลาย ละเอียด และแบบกลาง (1.0 มม. - 2.0 มม.) ให้ งานละเอียด เป็นเลิศสำหรับงานรายละเอียด
- หมึก: ชนิดน้ำมัน กันน้ำ แห้งเร็ว และทึบแสง ให้ผลลัพธ์ที่สดใสและคงทน
- ความเข้ากันได้ของ พื้นผิว: เหมาะสำหรับใช้กับโลหะ แก้ว พลาสติก ไม้ เซรามิก หนัง และ วัสดุอื่น ๆ มากมาย
- ความทนทาน: เครื่องหมายมีความคงทนต่อแสง ทนต่อน้ำ สารเคมี และการซีดจาง เหมาะสำหรับใช้ทั้งในร่มและกลางแจ้ง
- มาตรฐานความปลอดภัย: ปราศจากสารอันตราย เช่น สายนำไฟฟ้า (Pb), ปรอท (Hg), แคดเมียม (Cd), และโครเมียม VI (Cr6+) สอดคล้องตามมาตรฐาน กับมาตรฐาน RoHS จาก ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรป
- การออกแบบ ลำกล้อง: มีลำกล้อง อะลูมิเนียม ที่แข็งแรงทนทานต่อสภาวะ อุตสาหกรรม
- อุณหภูมิในการทำงาน: ใช้งานได้ในช่วง 5°C ถึง 40°C ช่วยให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมต่างๆ
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
แปรงทาสี เกอร์สีทองและเงินเมทัลลิกนี้ใช้งานได้ดีบนกระดาษที่ไม่ได้เคลือบ
เหมาะสำหรับการสร้างการ์ดอวยพรและคำเชิญ ผลิตภัณฑ์งานฝีมือ การออกแบบบนแก้ว โลหะ พลาสติก ไม้ ฯลฯ
ปลอด ไม่เป็นพิษ ไซลีน
ตรงตามมาตรฐาน ASTM และ ACMI


![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|