แว่นตาเซฟตี้ กันฝ้า 3M

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
แว่นตาเซฟตี้ 3M รุ่น 11851 มอบการปกป้องที่เชื่อถือได้ด้วย การออกแบบ ที่ทันสมัยและ น้ำหนักเบา แว่นตาเซฟตี้ เหล่านี้ คุณสมบัติ เลนส์ ใสที่เป็นไปตามมาตรฐาน EN166, ANSI Z87.1 และ CSA-Z94.3 ช่วยให้มั่นใจถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงในสภาพแวดล้อมต่างๆ เลนส์ พาโนรามาร่วมสมัยให้ทัศนวิสัยที่ยอดเยี่ยมในขณะที่การป้องกันด้านข้างและคิ้วทั้งหมดช่วยเพิ่มความปลอดภัยโดยรวม
แว่นตาเซฟตี้ 3M 11851
ลักษณะ
แว่นตาเซฟตี้ 3M รุ่น 11851 มอบการปกป้องที่เชื่อถือได้ด้วย การออกแบบ ที่ทันสมัยและ น้ำหนักเบา แว่นตาเซฟตี้ เหล่านี้ คุณสมบัติ เลนส์ ใสที่เป็นไปตามมาตรฐาน EN166, ANSI Z87.1 และ CSA-Z94.3 ช่วยให้มั่นใจถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงในสภาพแวดล้อมต่างๆ เลนส์ พาโนรามาร่วมสมัยให้ทัศนวิสัยที่ยอดเยี่ยมในขณะที่การป้องกันด้านข้างและคิ้วทั้งหมดช่วยเพิ่มความปลอดภัยโดยรวม
ประโยชน์
- การป้องกันคุณภาพสูง: ตรงตามมาตรฐาน EN166, ANSI Z87.1 และ CSA-Z94.3 สำหรับแว่นตาเพื่อความปลอดภัย
- มุมมองแบบพาโนรามา: การออกแบบ ร่วมสมัยช่วยให้ สนาม เห็นได้กว้าง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรับรู้สถานการณ์
- สวมใส่สบาย: น้ำหนักเบา และสวมใส่ได้พอดีทุกสถานการณ์ช่วยให้สวมใส่สบายเมื่อใช้งานเป็นเวลานาน ข้อต่อลด ความเมื่อยล้าของผู้ใช้
- ครอบคลุมเต็มรูปแบบ: ปกป้องด้านข้างและคิ้วอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันอันตรายต่างๆ
วิธีใช้
- สวม แว่นตาเซฟตี้ ก่อนเข้าไปในพื้นที่อันตรายหรือเริ่มงานที่ต้องปกป้องดวงตา
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแว่นตาพอดีกับใบหน้าของคุณ โดยครอบคลุมดวงตา ด้านข้าง และคิ้ว เพื่อการปกป้องอย่างครบถ้วน
- ทำความสะอาด เลนส์ เป็นประจำด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะสมเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน
- ตรวจสอบแว่นตาเป็นระยะ ๆ เพื่อดูว่ามีร่องรอยการสึกหรอหรือความเสียหายหรือไม่ และเปลี่ยนใหม่หากจำเป็น