เชือกนิรภัย Schake

แบรนด์ :
MISUMI PB LOCAL
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เชือกนิรภัย Schake
- สลิงทำมาจาก โพลีเอสเตอร์ 100%
- ได้รับการรับรอง มาตรฐาน EN1492-1:2000.
- แต่ละ Class กิโลกรัมจะมีรหัสสีของตัวเอง
- จุดหลอมเหลว 260°C (500°F)
- อุณหภูมิในการทำงาน -40°C ถึง 100°C (40°F ถึง 212°F)
- ทนทานต่อกรด น้ำมัน รังสีอุลตร้าไวโอเล็ต การเน่าเปื่อย และราได้ดี
- น้ำหนักเบา พกพาสะดวก มือจับ เก็บง่าย และทำความสะอาดได้
- การยืดตัว เพียง 3%
- มาตรฐาน: ตามข้อกำหนด เครื่องจักร 89/392/EC
- น้ำหนัก 1.66 กก.