โต๊ะเลื่อย BOSCH

แบรนด์ :
BOSCH

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    โต๊ะเลื่อย Bosch GTS254 ได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบ งานละเอียด และประสิทธิภาพสูงสำหรับงานไม้ระดับมืออาชีพ ด้วย มอเตอร์ ทรงพลังและคุณสมบัติขั้นสูง เลื่อย โต๊ะวางชิ้นงาน นี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงงานไม้ การก่อสร้าง และโครงการปรับปรุงบ้าน

    โต๊ะวางชิ้นงาน เลื่อย BOSCH: GTS254 และ GTS 10-XC

    โต๊ะเลื่อย Bosch GTS254 และ GTS 10-XC ได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบ งานละเอียด และประสิทธิภาพสูงสำหรับงานไม้ระดับมืออาชีพ ด้วย มอเตอร์ ทรงพลังและคุณสมบัติขั้นสูง เลื่อย โต๊ะวางชิ้นงาน เหล่านี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงงานไม้ การก่อสร้าง และโครงการปรับปรุงบ้าน

    คุณสมบัติ:

    • มอเตอร์ ทรงพลัง: ให้ อุปกรณ์แหล่งจ่าย การตัดที่ยอดเยี่ยมเพื่อผลลัพธ์ที่รวดเร็วและแม่นยำ
    • ความสามารถในการตัดสูง: สามารถจัดการชิ้นงานขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดาย
    • กรอบตัด งานละเอียด: รับประกันการตัดที่แม่นยำทุกครั้งด้วยการปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อย
    • ระบบ ดูดฝุ่น: ช่วยให้พื้นที่ทำงานของคุณสะอาดโดยกำจัดฝุ่นระหว่างการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
    • โครงสร้างที่ทนทาน: สร้างด้วย วัสดุ คุณภาพสูงเพื่อให้ทนทานต่อสภาพ พื้นที่ปฏิบัติงาน งานที่ยากลำบาก

    สเปคทางเทคนิคของ BOSCH GTS254:

    สเปคผลิตภัณฑ์BOSCH GTS254
    เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม เลื่อย254 mm (10 นิ้ว)

    สเปคทางเทคนิคของ BOSCH GTS10-XC:

    Bosch GTS254 และ GTS10-XC ผสมผสาน กำลัง ประสิทธิภาพ และ ความทนทาน เข้าด้วยกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกโครงการ ไม่ว่าคุณจะทำงานในสถานที่ก่อสร้างหรือโครงการปรับปรุงบ้าน เลื่อย โต๊ะวางชิ้นงาน เหล่านี้คือพันธมิตรที่เชื่อถือได้ของคุณ

    สเปคผลิตภัณฑ์BOSCH GTS 10-XC
    เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม เลื่อย254 mm (10 นิ้ว)
    ความเร็วรอบขณะไม่มีโหลด3,200 รอบต่อนาที
    ตัดที่ 90°/45°- / - mm (นิ้ว)
    ตัดที่ความสูง/ความกว้างสูงสุด (90°)- / - mm (นิ้ว)
    ตัดที่ความสูง/ความกว้างสูงสุด (45°)< td > - / - มม (นิ้ว)
     
    รูปภาพสินค้าอ้างอิงรหัส ผลิตภัณฑ์เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ตัด
    GTS254254 mm (10 นิ้ว)
    GTS10-XC254 mm (10 นิ้ว)