BOSCH เลื่อยวงเดือนไร้สาย 18 V (เฉพาะตัวเครื่อง)

แบรนด์ :
BOSCH

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เลื่อยวงเดือนไร้สาย Bosch GKM 18 V-50 ได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบ งานละเอียด และประสิทธิภาพสูงสำหรับงานตัดโลหะระดับมืออาชีพ ด้วย มอเตอร์ ทรงพลังและคุณสมบัติขั้นสูง เลื่อยวงเดือนไร้สายนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงการก่อสร้าง งานโลหะ และงานประกอบ

    BOSCH GKM 18 V-50 เลื่อยวงเดือน โลหะ

    เลื่อยวงเดือน Bosch GKM 18 V-50 ได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบ งานละเอียด และประสิทธิภาพสูงสำหรับงานตัดโลหะระดับมืออาชีพ ด้วย มอเตอร์ ทรงพลังและคุณสมบัติขั้นสูง เลื่อยวงเดือนไร้สายนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงการก่อสร้าง งานโลหะ และงานประกอบ

    คุณสมบัติ กุญแจ:

    • มอเตอร์ ทรงพลัง: ให้ อุปกรณ์แหล่งจ่าย การตัดที่ยอดเยี่ยมเพื่อผลลัพธ์ที่รวดเร็วและแม่นยำ
    • ความสะดวกสบายไร้สาย: ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ 18 โวลต์ ให้อิสระในการเคลื่อนไหวโดยไม่ต้องวุ่นวายกับสายไฟ
    • การออกแบบ การยศาสตร์: การออกแบบ น้ำหนักเบา และ การยศาสตร์ ช่วยให้ถือและพกพาได้ง่าย
    • แบบปรับได้ ความลึกของการตัดได้: ช่วยให้สามารถใช้ความลึกของการตัดได้หลากหลายเพื่อให้ตรงกับความต้องการของโครงการที่แตกต่างกัน
    • การตัดแบบไร้ประกายไฟ: รับประกันความปลอดภัยโดยการลดประกายไฟระหว่างการทำงาน
    • โครงสร้างที่ทนทาน: สร้างด้วย วัสดุ คุณภาพสูงเพื่อให้ทนทานต่อสภาพ พื้นที่ปฏิบัติงาน งานที่ยากลำบาก

    สเปค ทางเทคนิค:

    • เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม เลื่อย: 136 มม (5.4 นิ้ว)
    • ความเร็วขณะไร้โหลด: 4,250 RPM
    • น้ำหนัก (ไม่รวมแบตเตอรี่): 2.2 กก

     

    Bosch GKM 18 V-50 ผสมผสาน กำลัง ประสิทธิภาพ และ ความทนทาน เข้าด้วยกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกโครงการ ไม่ว่าคุณจะทำงานในสถานที่ก่อสร้างหรือโครงการแปรรูปโลหะ เลื่อย เลื่อยวงเดือน โลหะไร้สายนี้คือคู่หูที่เชื่อถือได้ของคุณ
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
    BOSCH เลื่อยวงเดือนไร้สาย 18 V (เฉพาะตัวเครื่อง) | BOSCH | MISUMI ประเทศไทย