BOSCH สว่านไขควงไฟฟ้าไร้สาย 18V (ชุดพร้อมแบตเตอรี่และชาร์จเจอร์)

แบรนด์ :
BOSCH

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    GSR 18 V ไร้สายของ Bosch เป็น สว่านไขควงไฟฟ้าอเนกประสงค์ที่ทรงพลังและได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของมืออาชีพและผู้ชื่นชอบ DIY ด้วยประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งและ การออกแบบ การยศาสตร์ เครื่องมือ นี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานเจาะและการขันสกรูที่หลากหลาย

    BOSCH ไร้สาย GSR 18 V

    GSR 18 V ไร้สายของ Bosch เป็น สว่านไขควงไฟฟ้าไร้สาย อเนกประสงค์ที่ทรงพลังและได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของมืออาชีพและผู้ชื่นชอบ DIY ด้วยประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งและ การออกแบบ การยศาสตร์ เครื่องมือ นี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานเจาะและการขันสกรูที่หลากหลาย

    คุณสมบัติ:

    • ประสิทธิภาพสูง: ติดตั้ง มอเตอร์ ทรงพลังที่ให้ แรงบิด สูงสำหรับงาน ไม้ โลหะ และพลาสติกที่มีความต้องการสูง
    • การออกแบบ ที่กะทัดรัด: น้ำหนักเบา และ การออกแบบ การยศาสตร์ ช่วยให้ถือได้สะดวกแม้ในพื้นที่แคบ
    • เกียร์สองสปีด: ให้ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับ วัสดุ และงานที่แตกต่างกัน
    • ไฟ LED แบบรวม: ส่องสว่างพื้นที่ทำงานที่มืดเพื่อการมองเห็นและ งานละเอียด ที่ดีขึ้น
    • โครงสร้างที่ทนทาน: สร้างด้วย วัสดุ คุณภาพสูงเพื่อให้ทนทานต่อสภาพ พื้นที่ปฏิบัติงาน งานที่ยากลำบาก

    สเปค ทางเทคนิค:

    • แรงดันไฟแบตเตอรี่: 18 โวลต์

    GSR 18 V ไร้สายของ Bosch ผสมผสาน การใช้งานที่ง่าย ประสิทธิภาพ และ ความทนทาน เข้าด้วยกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกโครงการ ไม่ว่าคุณจะทำงานในสถานที่ก่อสร้างหรือโครงการปรับปรุงบ้าน ดอกสว่าน/ ชุดขับมอเตอร์ ไร้สายนี้คือพันธมิตรที่เชื่อถือได้ของคุณ
     

    รูปภาพสินค้าอ้างอิงรหัส ผลิตภัณฑ์[อุปกรณ์เสริม]
    GSR180-LIเครื่องชาร์จ: GAL18V-20 x 1
    แบตเตอรี่: GBA18V-1.5AH x 2
    GSR185-LIเครื่องชาร์จ: GAL18V-20 x1
    แบตเตอรี่: GBA18V-2AH x1