BOSCH สว่านกระแทกไร้สาย 18 V (เฉพาะตัวเครื่อง)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ซีรีส์ Bosch GSB มี สว่านกระแทกไร้สายประสิทธิภาพสูง ออกแบบมาเพื่องานที่หลากหลาย
เครื่องมือ เหล่านี้มาพร้อมกับ มอเตอร์ทรงพลังที่ให้ แรงบิด สูง ทำให้เหมาะสำหรับการเจาะ ไม้ โลหะ และอิฐ
เฟืองทดรอบ สองสปีดช่วยให้ อุปกรณ์ควบคุม การใช้งานต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ ในขณะที่ การออกแบบ การยศาสตร์ ช่วยให้มั่นใจถึงความสะดวกสบายของผู้ใช้ในระหว่างการใช้งานที่ยาวนาน
แบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ แยกจำหน่าย!!
BOSCH GSB18V-150C สว่านกระแทกไร้สาย (เฉพาะตัวเครื่อง)
Bosch GSB18V-150C คือ สว่านกระแทกไร้สายชั้นนำที่ออกแบบมาสำหรับงานหนัก
Key features:
- มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน ที่แข็งแกร่งให้ แรงบิด สูงสุด 150 Nm
- เฟืองทดรอบ ความเร็วคู่ (0-550 RPM และ 0-2200 RPM) สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
- การออกแบบ การยศาสตร์ พร้อม ตัวจับชิ้นงาน นุ่มนวลเพื่อความสบายที่เพิ่มขึ้น
- ความสามารถในการเจาะสูงสุด: ไม้ 50 มม. เหล็กกล้า 13 มม. และอิฐ 16 มม
- ระบบป้องกัน มอเตอร์ ไฟฟ้า (EMP) เพื่อป้องกัน มอเตอร์ โอเวอร์โหลดและยืด อายุการใช้งาน
สว่าน/ ชุดขับมอเตอร์ ดอกสว่าน ไร้สาย GSB18V-150C ของ Bosch มอบประสิทธิภาพที่โดดเด่นด้วย มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน อันทรงพลังและ เฟืองทดรอบ สองสปีดอเนกประสงค์ เครื่องมือ นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเจาะ ไม้ โลหะ และอิฐ ช่วยให้ผู้ใช้มั่นใจได้ถึงความสะดวกสบายด้วย การออกแบบ การยศาสตร์ มีระบบป้องกัน มอเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ (EMP) ช่วยปกป้อง มอเตอร์ จากการโอเวอร์โหลด จึงมั่นใจได้ถึง ความทนทาน ยาวนาน เหมาะสำหรับทั้งผู้รับเหมามืออาชีพและผู้ที่ชื่นชอบงาน DIY
BOSCH GSB185-LI สว่านกระแทกไร้สาย
Bosch GSB185-LI คือ สว่านไร้สายขนาดกะทัดรัด ชุดขับมอเตอร์ทรงพลัง ออกแบบมาเพื่อการทำงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Key features:
- มอเตอร์ ที่แข็งแกร่งให้ แรงบิด สูงสุด 35 Nm
- เฟืองทดรอบ สองสปีด (0-400 RPM และ 0-1300 RPM) สำหรับการใช้งานอเนกประสงค์
- การออกแบบ น้ำหนักเบา พร้อม ตัวจับชิ้นงาน นุ่มนวลเพื่อการจับที่สะดวกสบาย
- ความสามารถในการเจาะสูงสุด: ไม้ 30 มม. เหล็กกล้า 10 มม. และอิฐ 10 มม
- ระบบป้องกันเซลล์อิเล็กทรอนิกส์ (ECP) เพื่อป้องกันแบตเตอรี่จากการโอเวอร์โหลด
BOSCH GSB18V-90 สว่านกระแทกไร้สาย
Bosch GSB18V-90 คือ สว่านกระแทกไร้สายอเนกประสงค์ที่ออกแบบมาเพื่อ มือจับ งานหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Key features:
- มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน อันทรงพลังให้ แรงบิด สูงสุด 90 Nm
- เฟืองทดรอบ สองสปีด (0-500 RPM และ 0-2100 RPM) สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
- การออกแบบ การยศาสตร์ พร้อม ตัวจับชิ้นงาน นุ่มเพื่อการจับที่สะดวกสบาย
- ความสามารถในการเจาะสูงสุด: ไม้ 38 มม. เหล็กกล้า 13 มม. และอิฐ 13 มม
- ระบบป้องกัน มอเตอร์ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (EMP) เพื่อป้องกัน มอเตอร์ จากการโอเวอร์โหลด
| รูปภาพสินค้าอ้างอิง | รหัสผลิตภัณฑ์ | โวลต์ |
![]() | GSB185-LI | 18 V (เฉพาะตัวเครื่อง) |
![]() | GSB18V-150C | 18 V (เฉพาะตัวเครื่อง) |
![]() | GSB18V-90 | 18 V (เฉพาะตัวเครื่อง) |


