BOSCH สว่านกระแทกไร้สาย 12 V (ชุดพร้อมแบเตอรี่และชาร์จเจอร์)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Bosch GSB120-LI คือ สว่านไขควงกระแทกไฟฟ้าไร้สายอเนกประสงค์ขนาดกะทัดรัด พร้อมแบตเตอรี่ 12 V ให้แรงบิด สูงสุด 30 นาโนเมตร
มีเฟืองทดรอบ สองสปีด (0-400/0-1500 รอบต่อนาที) สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย และ การออกแบบด้านการยศาสตร์ เพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้
เหมาะสำหรับเจาะ ไม้ โลหะ และอิฐ
BOSCH GSB 120-LI สว่านไขควงกระแทกไร้สาย
Bosch GSB 120-LI คือ สว่านไขควงกระแทกไร้สาย อเนกประสงค์ขนาดกะทัดรัด ออกแบบมาสำหรับทั้งมืออาชีพและผู้ที่ชื่นชอบงาน DIY ด้วย แบตเตอรี่ 12 โวลต์ อันทรงพลัง เครื่องมือ นี้ให้ แรงบิด สูงสุด 30 Nm ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงการเจาะ ไม้ โลหะ และอิฐ
คุณสมบัติสำคัญ:
- ประสิทธิภาพอันทรงพลัง: ให้ แรงบิด สูงถึง 30 Nm เหมาะสำหรับงานหนัก
- เฟืองทดรอบ สองสปีด: ให้ความเร็ว 0-400 รอบต่อนาที และ 0-1500 รอบต่อนาที สำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน
- การออกแบบที่กะทัดรัด: น้ำหนักเบา และ การออกแบบให้เหมาะกับการถือใช้งาน ช่วยให้จับได้สบาย
- ใช้งานได้หลากหลาย: เหมาะสำหรับการเจาะ ไม้ โลหะ และอิฐ
- แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน: ออกแบบมาเพื่อลดการคายประจุเอง ทำให้แบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนาน
สเปคทางเทคนิคของ BOSCH GSB 120-LI:
- แรงดันไฟแบตเตอรี่: 12 โวลต์
- แรงบิด สูงสุด(แข็ง/อ่อน): 30/- Nm
- ความเร็วรอบเดินเบา ( เฟือง/เกียร์ 1 / เฟือง/เกียร์ 2): 0-400 รอบต่อนาที / 0-1500 รอบต่อนาที
- ความจุ หัวจับ: 10 มม
- น้ำหนัก (ไม่รวมแบตเตอรี่): ประมาณ 1 กก
Bosch GSB 120-LI ผสมผสาน ความสามารถรอบด้าน และความง่ายในการใช้งานไว้ใน เครื่องมือ ขนาดกะทัดรัดเครื่องเดียว ไม่ว่าคุณจะทำงานในสถานที่ก่อสร้างหรือโครงการปรับปรุงบ้าน สว่านไร้สายนี้คือคู่หูที่เชื่อถือได้ของคุณ
อุปกรณ์เสริมในชุด- GBA12V-2AH 1 EA
- GAL1210-CV 1 EA