LOAD CELL HIGH ACCURACY TYPE SK-2000N

แบรนด์ :
IMADA

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    LOAD CELL HIGH ACCURACY TYPE SK-2000N

    รูปทรง ลูกบาศก์และ โหลดเซลส์ ที่ทนทาน (IP67)

    สามารถใช้รู 2 รูและยึดข้อต่อโลหะได้หากจำเป็น

    ความจุ: 2000 N

    ความแม่นยำ: +-0.25%FS หรือน้อยกว่า

    ขนาด: ประมาณ W130XDX30H30mm

    ความยาว สายไฟ: ประมาณ 5 ม

    โปรด หน้าสัมผัส เราหากผู้ใช้ต้องการ เกลียว

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท