เข็มขัดรัดสายไฟ ไนล่อน BANDEX

แบรนด์ :
BANDEX

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · วัสดุ: ไนล่อน 66, 94 V-2 ที่ได้รับการรับรองจาก UL มี ความทนต่อแรงดึง และ ฉนวนกันความร้อน ที่ดี ไม่เสื่อมสภาพง่าย
    · สี: สี มาตรฐาน คือสีธรรมชาติ สีดำ และมีสีพิเศษอื่นๆ ให้เลือกตามคำขอ
    · ช่วงอุณหภูมิในการให้บริการ: -10°C ถึง 85°C
    [การใช้งาน]
    · ใช้มัดสายไฟ สายเคเบิล พันสายไฟ และจัดสวนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
    · เม็ดมีด ผูก เข้าที่ ล็อค หัว แล้วดึงออกได้ง่ายเพื่อมัดรวม

    *หน้า ผลิตภัณฑ์ นี้แสดง สเปค สีดำ/สีขาวเท่านั้น
    สำหรับ สเปค หลายสี โปรดดู BANDEX เข็มขัดรัดสายไฟ ไนล่อน หลายสี
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
    เข็มขัดรัดสายไฟ ไนล่อน BANDEX | BANDEX | MISUMI ประเทศไทย