ถุงมือ ไนไตรล์ ป้องกันสารเคมี NO720

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ถุงมือ ไนไตรล์ ป้องกันสารเคมี NO720
ถุงมือ ทนสารเคมี SHOWA 720 การเคลือบผิว ไนไตรล์ แบบจุ่มสองครั้ง ช่วยให้ผู้สวมใส่ปลอดภัยจากสารที่เป็นอันตราย การเคลือบผิว ไนไตรล์ การขัดเงา แบบหยาบช่วยให้ประสิทธิภาพ ตัวจับชิ้นงาน ที่ดี ในขณะที่ซับในแบบแป้งจะดูดซับความชื้นเพื่อป้องกันการลื่นไถลและไม่สบายตัว ถุงมือ 720 ที่ทนทานยังป้องกัน น้ำมัน และฝุ่นไม่ให้เข้าไป จึงรับประกัน งานละเอียด ในการสัมผัสที่เหมาะสมที่สุด
ถุงมือ ไนไตรล์ ป้องกันสารเคมี NO720
- ผ้าถักไร้ตะเข็บออกแบบมาเพื่อป้องกันการระคายเคือง
- การเคลือบผิว ปลาย นิ้วช่วยให้ ตัวจับชิ้นงาน ได้ดีกับงาน ละเอียด
- การเคลือบผิว ไนไตรล์ ให้ประสิทธิภาพ ทนน้ำมัน และการเสียดสี
- การขัดเงา หยาบช่วยให้จับวัตถุได้อย่างมั่นคงเป็นเวลานาน
- การออกแบบ การยศาสตร์ ดั้งเดิมให้ความสะดวกสบายที่เหนือกว่าเป็นเวลานาน
- ข้อมือขยายช่วยปกป้องบริเวณ ข้อมือ
- คง ฟังก์ชั่น ไว้หลังการซัก
- ไม่มีความเสี่ยงต่อการแพ้ยางธรรมชาติ
แนะนำอุตสาหกรรม
- อุตสาหกรรมยานยนต์
- เครื่องจักรและอุปกรณ์
- การก่อสร้าง
- น้ำมัน และสารเคมี
- สีน้ำทะเล
วัสดุ
ซับใน: โพลีเอสเตอร์
การเคลือบผิว: ไนไตรล์
คำแนะนำการดูแล
- ห้ามใช้ในบริเวณที่มีความเสี่ยงด้านไฟฟ้า ความร้อน หรือสิ่งพันกัน
- เก็บในที่แห้ง ห่างจากแสง
- ทิ้ง ถุงมือ ที่ใช้แล้วตามข้อบังคับท้องถิ่น
- ข้อมูลการซึมผ่านไม่ได้สะท้อนถึงระยะเวลาการป้องกันที่แท้จริงในสถานที่ทำงานเนื่องจากปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน

ข้อมูลจำเพาะ
| SIZE | ความยาว (มม.) | ความยาว (มม.) (ปาล์ม) | ความยาว (มม.) (นิ้วกลาง) |
| 8 / M | 300 | 215 | 76 |
| 9 / L | 300 | 225 | 78 |
| 10 / XL | 320 | 24 | 82 |