ถุงมือ ทนน้ำมัน NO377

แบรนด์ :
SHOWA GLOVE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ถุงมือ ทนน้ำมัน NO377

    377 ให้ ตัวจับชิ้นงาน ที่สัมผัสเป็นพิเศษและ ความทนทาน ที่เหนือกว่า พร้อมปกป้องมือจากการกระเด็นของน้ำมัน ไฮโดรคาร์บอน จาระบี เนื่องจากมี การเคลือบผิว ไนไตรล์ แบบเต็มและชั้น ไนไตรล์ เพิ่มเติมบนฝ่ามือ การเคลือบผิว โฟม ไนไตรล์ ช่วยให้คุณ มือจับ งานที่ยากที่สุดได้อย่างง่ายดาย แม้ในสภาพแวดล้อมที่ลื่นที่สุด ซับในไร้รอยต่อและข้อมือแบบยางยืดช่วยป้องกันเศษสิ่งสกปรกออกจากถุงมือ ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้มืออบอุ่นและได้รับการปกป้อง

    ถุงมือ ทนน้ำมัน NO377

    • ไนไตรล์ ช่วยปกป้องมือจากน้ำมัน ไฮโดรคาร์บอน จาระบี และการเสียดสี
    • ป้องกัน น้ำมัน
    • การเคลือบผิว สองชั้นขั้นสูงช่วยเพิ่ม ความทนทาน
    • ผ้าถักไร้ตะเข็บออกแบบมาเพื่อป้องกันการระคายเคือง
    • ซับในขนาด 13 เกจวัด ทำให้มีน้ำหนักเบาเป็นพิเศษและมีขุยต่ำที่ยืดหยุ่นได้
    • การเคลือบผิว สองชั้นให้ความคล่องตัวและการรับสัมผัส เครื่องวัดระดับน้ำ ดีเยี่ยม
    • การออกแบบ การยศาสตร์ ดั้งเดิมให้ความสะดวกสบายที่เหนือกว่าเป็นเวลานาน
    • คง ฟังก์ชั่น ไว้หลังการซัก
    • ไม่มีความเสี่ยงต่อการแพ้ยางธรรมชาติ

    แนะนำอุตสาหกรรม

    • อุตสาหกรรมยานยนต์
    • เครื่องจักรและอุปกรณ์
    • การก่อสร้าง
    • การขนส่งและคลังสินค้า
    • น้ำมัน และสารเคมี
    • เกษตรกรรมและการทำสวน

    วัสดุ

    ซับใน: โพลีเอสเตอร์ ไนล่อน อื่นๆ

    การเคลือบผิว: ไนไตรล์

    คำแนะนำการดูแล

    • การป้องกันความเสี่ยงทางกล
    • ห้ามใช้ในบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อสารเคมี ไฟฟ้า ความร้อน หรือการพันกัน
    • ระดับประสิทธิภาพใช้กับด้านฝ่ามือ
    • เก็บในที่แห้ง ห่างจากแสง
    • ล้างที่อุณหภูมิสูงสุด 40°C
    • ประสิทธิภาพไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากการซัก 3 รอบ
    ข้อมูลจำเพาะ
    SIZEความยาว (มม.)ความยาว (มม.)
    (ปาล์ม)
    ความยาว (มม.)
    (นิ้วกลาง)
    6 / S25019077
    7 / M26520579
    8 / L27522580
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
    ถุงมือ ทนน้ำมัน NO377 | SHOWA GLOVE | MISUMI ประเทศไทย