ถุงมือ กันลื่น NO370

แบรนด์ :
SHOWA GLOVE
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ถุงมือ กันลื่น NO370
ถุงมือ ที่ทนทานเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจับถือที่แม่นยำและการประกอบทั่วไป คุณสมบัติ ตัวจับชิ้นงาน และความสบายสูงสุด การออกแบบ ตามหลัก การยศาสตร์ เข้ารูปพอดีและเป็นเอกลักษณ์ ลงตัวเสมือน ผิว ชั้นที่ 2 ช่วยให้สัมผัส งานละเอียด อย่างไม่มีใครเทียบได้ 370 ใช้สีเข้มเพื่อป้องกันการสึกหรอในสภาพแวดล้อมที่สกปรก และ ข้อมือ แบบยางยืดจะป้องกันไม่ให้เศษเข้าไปในถุงมือ
ANTI-SLIP GLOVES NO370
- ผ้าถักไร้ตะเข็บออกแบบมาเพื่อป้องกันการระคายเคือง
- ซับในขนาด 13 เกจวัด ทำให้มีน้ำหนักเบาเป็นพิเศษและมีขุยต่ำที่ยืดหยุ่นได้
- การเคลือบผิว ไนไตรล์ ให้ ความทนทาน และการรับสัมผัส เครื่องวัดระดับน้ำ สูง
- การออกแบบ การยศาสตร์ ดั้งเดิมให้ความสะดวกสบายที่เหนือกว่าเป็นเวลานาน
- ซับในของเส้นด้ายใยยาวออกแบบเป็นขุยยืดหยุ่นต่ำ
- คง ฟังก์ชั่น ไว้หลังการซัก
- ไม่มีความเสี่ยงต่อการแพ้ยางธรรมชาติ
แนะนำอุตสาหกรรม
- อุตสาหกรรมยานยนต์
- เครื่องจักรและอุปกรณ์
- อิเล็กทรอนิกส์
- การก่อสร้าง
- งานซ่อมบำรุง สิ่งอำนวยความสะดวก
- เกษตรกรรมและการทำสวน
- การป้องกันความเสี่ยงทางกล
- ห้ามใช้ในบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อสารเคมี ไฟฟ้า ความร้อน หรือการพันกัน
- ระดับประสิทธิภาพใช้กับ พื้นผิว ที่เคลือบเท่านั้น
- เก็บในที่แห้ง ห่างจากแสง
- ล้างที่อุณหภูมิสูงสุด 40°C
- ประสิทธิภาพไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากการซัก 3 รอบ
| SIZE | ความยาว (มม.) | ความยาว (มม.) (ปาล์ม) | ความยาว (มม.) (นิ้วกลาง) |
| 6 / S | 200 | 185 | 74 |
| 7 / M | 220 | 200 | 77 |
| 8 / L | 230 | 215 | 79 |