คีมคอม้า VDE Stanley

แบรนด์ :
STANLEY
ข้อควรระวัง
- รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
- โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!
รายละเอียดสินค้า
คีมคอม้า VDE Stanley
คีมคอม้า VDE จากแบรนด์ STANLEY เครื่องมือ พื้นฐานสำหรับงานช่าง ใช้ยึด น๊อตตัวเมีย โดยสามารถเลื่อนความกว้างของคีมได้ ผลิตจาก เหล็กกล้า ชุบโครเมียม-นิเกิล ปากจับชุบแข็ง เพิ่ม ความทนทาน ไม่เสียหายง่าย ไหลไม่ทัน ส่วน มือจับ จับหุ้มด้วย ยาง. นุ่มสบาย และ ฉนวนกันความร้อน ไฟ ใช้งานง่าย พกพาสะดวก ใช้งานได้ยาวนาน
คีมคอม้า VDE Stanley
- ขากรรไกรตัดมุม: การตัดขากรรไกรเป็น มุม ทำให้ผู้ใช้สามารถตัดได้ใกล้กับ พื้นผิว โดยที่มือไม่มีสิ่งกีดขวาง
- การประยุกต์ใช้งาน: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปอก ขดลวด
- ความสบาย ตัวจับชิ้นงาน และ อุปกรณ์ควบคุม: ด้ามจับ วัสดุแบบ Bi-material พร้อม งานตัดเซาะร่อง ตัวจับชิ้นงาน อย่างมั่นคง มอบความสบาย ตัวจับชิ้นงาน และ อุปกรณ์ควบคุม ที่เหนือชั้น
- ทนต่อ การกัดกร่อน: การเคลือบผิว วานิชเพื่อ ความทนทานต่อการกัดกร่อน
- คงทน: ตีขึ้นรูปจาก เหล็กกล้า โครเมี่ยม สูงที่ผ่านการอบด้วยความร้อนเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานและ ความทนทาน
- ประสิทธิภาพสูง: คีมตัดแนวทแยง Vde 200 มม. สำหรับช่างไฟฟ้ามืออาชีพ
- ทดสอบเป็นรายบุคคล: ผ่านการทดสอบถึง 10,000 V สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐานความปลอดภัย En60900, iec/Cei900 และ Vde0683
- เกรด อุตสาหกรรม: มั่นใจได้ว่าสายสดที่ปลอดภัยทำงานได้ถึง 1,000 V
- ผลิตในประเทศฝรั่งเศส: ผลิตและทดสอบในฝรั่งเศสตามมาตรฐานและ สเปค คุณภาพสูงสุด
- มาตรฐาน ระดับมืออาชีพ: สอดคล้องกับมาตรฐาน din, Aso และ ansi ทั้งหมด
- แข็งแรง: ใบ การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ นำด้วยมือเพื่อ ความแม่นยำ และความแข็งแรงที่โดดเด่นและ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร การขัดเงา งานละเอียด