คีมปากเฉียง VDE ของ Stanley

แบรนด์ :
STANLEY
ข้อควรระวัง
- รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
- โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!
รายละเอียดสินค้า
คีมปากเฉียง VDE ของ Stanley
คีมปากเฉียง VDE จากแบรนด์ STANLEY ผลิตจาก เหล็กกล้า คุณภาพสูง แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน มือจับ หุ้มด้วย ยาง อย่างดี ตัวจับชิ้นงาน มือ ไม่ลื่น สินค้าผ่าน กระบวนการแปรรูป ผลิต มาตรฐาน โรงงานทำให้มีความปลอดภัยในการใช้งานมากขึ้น เหมาะสำหรับ จับยึดชิ้นส่วนต่างๆ ใช้งานได้หลากหลาย เช่น งานช่าง งานซ่อม หรืองาน DIY และคีมปากเฉียง VDE 200 มม. ประสิทธิภาพสูง สำหรับช่างไฟฟ้ามืออาชีพ
คีมปากเฉียง VDE ของ Stanley
- ขากรรไกรตัดมุม: การตัดขากรรไกรเป็น มุม ทำให้ผู้ใช้สามารถตัดได้ใกล้กับ พื้นผิว โดยที่มือไม่มีสิ่งกีดขวาง
- การประยุกต์ใช้งาน: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปอก ขดลวด
- ความสบาย ตัวจับชิ้นงาน และ อุปกรณ์ควบคุม: ด้ามจับ วัสดุแบบ Bi-material พร้อม งานตัดเซาะร่อง ตัวจับชิ้นงาน อย่างมั่นคง มอบความสบาย ตัวจับชิ้นงาน และ อุปกรณ์ควบคุม ที่เหนือชั้น
- ทนต่อ การกัดกร่อน: การเคลือบผิว วานิชเพื่อ ความทนทานต่อการกัดกร่อน
- คงทน: ตีขึ้นรูปจาก เหล็กกล้า โครเมี่ยม สูงที่ผ่านการอบด้วยความร้อนเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานและ ความทนทาน
- ประสิทธิภาพสูง: คีมตัดแนวทแยง Vde 200 มม. สำหรับช่างไฟฟ้ามืออาชีพ
- ทดสอบเป็นรายบุคคล: ผ่านการทดสอบถึง 10,000 V สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐานความปลอดภัย En60900, iec/Cei900 และ Vde0683
- เกรด อุตสาหกรรม: มั่นใจได้ว่าสายสดที่ปลอดภัยทำงานได้ถึง 1,000 V
- ผลิตในประเทศฝรั่งเศส: ผลิตและทดสอบในฝรั่งเศสตามมาตรฐานและ สเปค คุณภาพสูงสุด
- มาตรฐาน ระดับมืออาชีพ: สอดคล้องกับมาตรฐาน din, Aso และ ansi ทั้งหมด
- แข็งแรง: ใบ การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ นำด้วยมือเพื่อ ความแม่นยำ และความแข็งแรงที่โดดเด่นและ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร การขัดเงา งานละเอียด