ค้อนสแตนลีย์

แบรนด์ :
STANLEY
ข้อควรระวัง
- รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
- โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!
รายละเอียดสินค้า
ค้อนสแตนลีย์
ค้อนจากแบรนด์ STANLEY อุปกรณ์สำหรับตอก ตอก หรือตีตะปูและชิ้นงานให้เข้า รูปทรง หรืออย่างแน่นหนายิ่งขึ้นด้วย ค้อน เครื่องมือ พื้นฐานที่สำคัญที่ไม่ว่าจะเป็นช่างมืออาชีพหรือตาม บ้าน ทั่วไปต้องมีติดไว้เพื่อใช้งานได้อเนกประสงค์ในการประกอบ ติดตั้ง หรือรื้ออุปกรณ์ ช้อน ส้อมต่างๆ ผลิตจาก วัสดุ คุณภาพทั้งหัวค้อน และ มือจับ ให้ใช้งานได้ดีตอบโจทย์ทุกการใช้งานได้อย่างลงตัว
ค้อนสแตนลีย์
- หัว ค้อนผลิตจาก เหล็กกล้า คุณภาพ มาตรฐาน แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน
- ใช้ตอกและถอนตะปูหรือชิ้นงานได้ดีในงานช่างต่างๆ
- มือจับ ออกแบบมาให้จับได้กระชับมือไม่ลื่นไหล
- พื้นผิว หน้าสัมผัส หัว หัวค้อนผ่านการผลิตที่มีคุณภาพ เพื่อการส่งผ่านแรงกระแทกที่ดี
- กระบวนการแปรรูป ผลิต มาตรฐาน โรงงาน ให้คุณใช้งานได้อย่างมั่นใจ
| รหัส | 51-081 | 51-162 | STHT51370-840 | STHT51391 |
| ภาพ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ที่ มือจับ วัสดุ | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | ไม้ | ไฟเบอร์ |