(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดไขควงเปลี่ยนหัวได้

ชุดไขควงเปลี่ยนหัวได้

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 70-885

  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์
  • คลองเลื่อย ส่วนประกอบ
    หัวแฉก: #0,#1 X 2,#2 X 2,#3,แบน: 3,3.5,4.5,5,5.5,6,7 mm,ทอร์ค: T5,T6,T7,T8,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40,หกเหลี่ยม: 1/16″,5/64″,3/32″,1/8″,5/32″,3/16″,1/4″ X 2 ชิ้น,5/16″,9/32″
รหัสรุ่น
70-885
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 287.85

STANLEY MULTI BIT SCREWDRIVER 1 ชิ้น 4 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์
  • คลองเลื่อย ส่วนประกอบ
    หัวแฉก: #0,#1 X 2,#2 X 2,#3,แบน: 3,3.5,4.5,5,5.5,6,7 mm,ทอร์ค: T5,T6,T7,T8,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40,หกเหลี่ยม: 1/16″,5/64″,3/32″,1/8″,5/32″,3/16″,1/4″ X 2 ชิ้น,5/16″,9/32″

รายละเอียดสินค้า

ชุดไขควงเปลี่ยนหัวได้

ชุดไขควง STANLEY® 70-885 35 ชิ้นประกอบด้วย ไขควง ขนาดยอดนิยมทั้งหมด และมี การออกแบบ ที่กะทัดรัดและ มือจับ ยาง เพื่อความสะดวกสบายเป็นพิเศษ เคส ที่ไม่ซ้ำใครช่วยเก็บบิตที่อาจสูญหาย มอบ สารละลาย การจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย โฮลเดอร์ บิตแม่เหล็กช่วยให้เปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 70-885

  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์
  • คลองเลื่อย ส่วนประกอบ
    หัวแฉก: #0,#1 X 2,#2 X 2,#3,แบน: 3,3.5,4.5,5,5.5,6,7 mm,ทอร์ค: T5,T6,T7,T8,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40,หกเหลี่ยม: 1/16″,5/64″,3/32″,1/8″,5/32″,3/16″,1/4″ X 2 ชิ้น,5/16″,9/32″
รหัสรุ่น
70-885
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 287.85

STANLEY MULTI BIT SCREWDRIVER 1 ชิ้น 4 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

ชุดไขควงเปลี่ยนหัวได้

  • ผลิตจาก เหล็กกล้า คุณภาพดี แข็งแรง ไม่เป็น สนิม
  • มือจับ ทำจาก วัสดุ พลาสติก ไม่ลื่นขณะใช้งาน
  • น้ำหนักเบา พกพาสะดวก ปลอดภัยในการใช้งาน
  • ใช้ยึด สกรู เพื่อให้ สกรู หมุนตาม เกลียว เข้าหรือออก
  • สามารถเปลี่ยน หัว ได้หลากหลายแบบตามต้องการ