ดอกไขควง Stanley

แบรนด์ :
STANLEY

ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!

รายละเอียดสินค้า

ดอกไขควง Stanley

ชุดนี้ประกอบด้วยดอกไขควง Stanley ขนาดต่างๆ บิตมีเครื่องหมายระบุขนาดที่ด้านล่างเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว ออกแบบมาเพื่อให้ กลไก การขัน สกรู ที่มีประสิทธิภาพกับวัตถุหลายชิ้น

ดอกไขควง Stanley

  • แพ็คเกจประกอบด้วย: ดอกไขควง ฟิลิปส์: PH1,PH2,PH3,Pozidriv: PZ1,PZ2,PZ3,โรเบิร์ตสัน: S2,เจาะรู 6/8'', เจาะรู 8/10'',ร่อง 10/12'',ทอร์ค: T5,T20,T25,T30,หกเหลี่ยม: 3/32'',ฐานสิบหก 1/8'',ฐานสิบหก 5/32'',S1,S2,S3
  • 2 โหมด - ตัวเลือก ดอกสว่าน หรือ สว่าน พร้อม สวิตช์ ปรับความเร็ว/ย้อนกลับเพื่อ อุปกรณ์ควบคุม และ งานละเอียด
  • แพคเกจ ดอกสว่าน กระแทกประกอบด้วย: 550 วัตต์ 220-240 โวลต์ 13 มม. ขนาด หัวจับ จับ ดอกสว่าน กระแทก หัวจับ กุญแจ จับ ดอกสว่าน ดอกเจาะเหล็กกล้าไฮสปีด 5 ดอก ดอกสว่าน เจาะปูน 5 ดอก ดอกไขควง 5 x 50 มม. กล่องพลาสติก 1 x ดอกไขควง 10 x 25 มม.
  • ติดตั้งเดินหน้าและถอยหลังที่อยู่เหนือไกปืน ทำให้ง่ายต่อการ สวิตช์ ทิศทางระหว่างการใช้งาน ความเร็วที่ปรับได้ช่วยให้สตาร์ทได้อย่างนุ่มนวลและ อุปกรณ์ควบคุม ได้เต็มที่ในทุก วัสดุ
  • กลไก ค้อนที่มีความถี่ 0-45,000 ครั้งต่อนาทีทำให้มั่นใจได้ว่า เครื่องจักร นี้เจาะอิฐและ คอนกรีต ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  • มี การออกแบบ การยศาสตร์ พร้อมตัวล็อคเพื่อการใช้งานที่ยาวนานอย่างสะดวกสบาย
  • กล่องชุดพลาสติกคุณภาพสูงสำหรับจัดเก็บ เครื่องมือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย และ อุปกรณ์เสริม ทั้งหมดอย่างปลอดภัย
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
ดอกไขควง Stanley | STANLEY | MISUMI ประเทศไทย