1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดประแจหกเหลี่ยม หัวบอล สแตนเลย์

ชุดประแจหกเหลี่ยม หัวบอล สแตนเลย์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 313.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!

รายละเอียดสินค้า

ชุดประแจหกเหลี่ยม หัวบอล สแตนเลย์

ประแจหกเหลี่ยม จากแบรนด์ STANLEY เครื่องมือ ช่างพื้นฐานที่ควรมีติดบ้าน รถยนต์ หรือกล่อง เครื่องมือ ช่าง ผลิตจาก เหล็กกล้า คุณภาพผ่าน กระบวนการแปรรูป ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน สึกกร่อน หักงอได้ยาก ด้ามจับกระชับ มือจับ จับถนัดมือ ใช้งานง่ายสะดวก และพกพาสะดวกด้วยขนาดที่เล็กกระทัดรัดเหมาะสำหรับใช้ในงานช่างทั่วไปสำหรับขันน๊อ โบลท์ หัว หกเหลี่ยม

ชุดประแจหกเหลี่ยม หัวบอล สแตนเลย์

  • ผลิตจาก เหล็กกล้า คุณภาพ แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน
  • รูปแบบ หัวหกเหลี่ยม สำหรับขันและคลาย สกรู หรือ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หัว น็อต เหลี่ยม
  • รองรับ แรงบิด ขณะกลึง สกรู และ น็อต ได้ดี ไม่บิ่นหัก
  • การออกแบบ มือจับ ช่วยให้ ตัวจับชิ้นงาน ได้กระชับมือ ทำให้มีขนาดกะทัดรัดขึ้น
  • ประแจ ขนาดต่างๆให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของ ชิ้นงาน
  • กระบวนการแปรรูป ผลิต มาตรฐาน โรงงาน ให้คุณใช้งานได้อย่างมั่นใจ
รหัสสินค้า
STHT69310-8
STHT69311-8
STHT69312-8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้างข้าม มิติ
(มิลลิเมตร)

฿ 313.15

STANLEY HEX WRENCH 1 ชิ้น 4 วัน 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 mm

฿ 409.10

STANLEY HEX WRENCH 1 ชิ้น 4 วัน 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm

฿ 538.19

STANLEY HEX WRENCH 1 ชิ้น 4 วัน 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดปลาย ปากกาหมึกแห้ง ชนิด ประแจ รูปทรง หกเหลี่ยม แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์