เครื่องล้างแรงดันสูง สูงไร้สาย Dewalt (ไม่รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

แบรนด์ :
DEWALT

ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!
  • ผลิตภัณฑ์ รับประกัน 3 ปี
  • แรงดันไฟไทย 220 V

รายละเอียดสินค้า

เครื่องล้างแรงดันสูง ไร้สาย (ไม่รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

สำหรับการทำความสะอาดแบบพกพาที่ไซต์งานหรือที่บ้านด้วย อุปกรณ์แหล่งจ่าย การทำความสะอาด 10 เท่าของ สายยาง ในสวน อุปกรณ์ทำความสะอาด อุปกรณ์แหล่งจ่าย DEWALT 20 V MAX* เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด เครื่องมือ อเนกประสงค์นี้สามารถดึงน้ำจากแหล่งน้ำจืดใดก็ได้พร้อม สายยาง ดูดที่ให้มาเมื่อไม่สามารถเข้าถึง สายยาง ในสวน ได้ง่าย อุปกรณ์ทำความสะอาด อุปกรณ์แหล่งจ่าย ยังสามารถต่อกับ สายยาง ในสวน ที่บ้านหรือที่ทำงานได้ด้วยอะแดปเตอร์เชื่อมต่อแบบเร็วที่ใช้งานสะดวก ทำความสะอาด เครื่องมือ และอุปกรณ์ของคุณอย่างสะดวกสบาย รวมถึงดาดฟ้า เรือ เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง และยานพาหนะด้วยอุปกรณ์ออล-อิน-วันนี้ ค้นหากระแสน้ำที่เหมาะสมสำหรับงานด้วยหัวฉีด 4 หัวฉีด ที่สามารถเก็บไว้ในเครื่องได้ทั้งหมด พร้อมขวด สบู่ เพื่อจัดการงานทำความสะอาดต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นส่วนหนึ่งของ ระบบ DEWALT 20 V MAX* เครื่องมือ นี้เป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับคอลเลกชันของมืออาชีพ

เครื่องล้างแรงดันสูง ไร้สาย (ไม่รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

  • ในสวน สายยาง รองรับการใช้งาน กับอะแดปเตอร์เชื่อมต่อด่วน
  • HIGH-QUALITY CLEANING: ใช้ น้ำยาทำความสะอาด ได้อย่างง่ายดายด้วยขวด สบู่ ที่ให้มา
  • VARIABLE SPEED CONTROL: ความเร็ว 2 ระดับเพื่อ อุปกรณ์แหล่งจ่าย การทำความสะอาดที่สูงขึ้นและระยะเวลาการทำงานที่ยาวนานขึ้น
  • FAST MULTI-FUNCTION ADJUSTMENT: หัวฉีด เชื่อมต่อด่วนหลายอันและที่เก็บข้อมูลออนบอร์ดเพื่อ สวิตช์ ระหว่างแอพพลิเคชั่นต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
  • รับงานทำความสะอาดที่หลากหลายด้วย 550 MAX psi* และ 1.0 gpm**
  • CONVENIENCE AND PORTABILITY: เครื่องมือ ทำความสะอาดไร้สายให้ อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10 เท่าของ สายยาง ในสวน † 
  • HIGH VERSATILITY: ความสามารถในการปรับตัวในขณะเดินทางเพื่อดึงน้ำจากแหล่งน้ำจืด