เลื่อย วงเดือน DeWalt ไร้สาย (ไม่รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

แบรนด์ :
DEWALT
ข้อควรระวัง
- รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
- โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!
- ผลิตภัณฑ์ รับประกัน 1 ปี
รายละเอียดสินค้า
เลื่อย วงเดือนสไลด์ไร้สาย (ไม่รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)
มุม กัดมุมเลื่อน 60 V MAX FLEXVOLT 250 มม (INCLUDING BARE TOOL AND SAW BLADE)
เลื่อย วงเดือนสไลด์ไร้สาย (ไม่รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)
- ฐานวาง และ รั้ว ออกแบบ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร และตรวจสอบตามมาตรฐาน ความแม่นยำ สูงสุด
- ให้ ความแม่นยำ ภายในช่วงข้อผิดพลาด 0.1°
- ปรับ มุม อย่างรวดเร็วระหว่าง 50° ซ้ายและ 60° ขวา
- มี มือจับ หิ้วเพื่อการเคลื่อนย้ายที่สะดวก
- ติดตั้ง ระบบ ไฟ XPS ที่ให้เส้นตัดและทัศนวิสัยที่แม่นยำ
- การหยุด งานตัดเซาะร่อง ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ช่วยให้ แบบปรับได้ ความลึกของการตัดได้สำหรับ งานตัดเซาะร่อง และการจัดวางเหล็กเส้น
- ให้ อุปกรณ์รองรับท่อ สูงสุดสำหรับการตัด วัสดุ ขนาดใหญ่ผ่าน รั้ว เลื่อนคู่ขนาดใหญ่
- รางแนวนอนพร้อม ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง ให้ งานละเอียด สูงสุดถึง 305 มม
- (ภาพ ผลิตภัณฑ์ ด้านบนอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในเกาหลี)