ชุดลูกบล็อก 1/2" 6pt S.A.E. Sata

ข้อควรระวัง
- รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
- โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!
- โปรดดูเงื่อนไขการรับประกันของแต่ละชิ้นส่วน
รายละเอียดสินค้า
ชุดลูกบล็อก 1/2" 6pt S.A.E. Sata
SATA สร้างชุด เครื่องมือ ช่างสำหรับช่างฝีมือดีที่สุดในโลก สำหรับผู้ชายและผู้หญิง คนทำงานที่ต้องการ คลองเลื่อย เครื่องมือ เต็มรูปแบบพร้อมคุณสมบัติการทำงานระดับมืออาชีพ การใช้งานสำหรับชุด เครื่องมือ หลักเหล่านี้ครอบคลุมมากกว่าร้านขายรถยนต์ ด้วยชุดพื้นฐานสากลสำหรับเจ้าของบ้านหรือนักรบ DIY วันหยุดสุดสัปดาห์ ชุดขนาดเล็กเหมาะสำหรับการเดินทาง พร้อมกล่องเก็บของแบบแข็งและดีไซน์แบบพกพา สำหรับมืออาชีพตัวจริง เรามีชุดอุปกรณ์ครบกล่องที่ประกอบด้วย ประแจ ช่องเสียบ เก็ต คีม ไขควง หกเหลี่ยม และอื่นๆ อีกมากมาย ชุดเหล่านี้ครอบคลุมขนาด SAE และเมตริกยอดนิยม พร้อมความแข็งแกร่งเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง และ ความทนทาน ที่ไม่ขยับแม้แต่นิ้วเดียว ชุดย่อ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก กับรถหรือที่บ้านของคุณ ในขณะที่ คลองเลื่อย อเนกประสงค์ครบชุดช่วยให้คุณทำงานได้ดีที่สุดในงานนี้ ให้งานของคุณพูดแทนด้วยชุด เครื่องมือ ช่างของ SATA
- เฟืองวงล้อ พร้อม การออกแบบ ปลดเร็วช่วยให้ถอด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ได้อย่างรวดเร็ว
- ก้านโยก โยกย้อนกลับที่ติดตั้ง เฟืองวงล้อ ช่วยให้ผู้ใช้เปลี่ยนทิศทางด้วยมือเดียวโดยไม่ต้องถอดประแจ
- ช่องเสียบ ที่มี การออกแบบ สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต แบบฐานสิบหกเดียว (6pt)
- การออกแบบ การโหลดแบบปิดมุม ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ช่วยลดการปัดเศษ สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
- รวมถึงขนาด สลักเกลียว เมตริกและ SAE
- เครื่องหมายขนาดใหญ่ช่วยให้ระบุขนาดได้ง่าย
- Flex มือจับ เบรกเกอร์ บาร์ยาว 10 นิ้ว เพื่อการงัดที่เหมาะสมที่สุดในการหัก สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต ที่แข็งกระด้าง
- การขัดเงา โครเมี่ยม ขัดเงาทั้งชิ้นที่สดใส เช็ดทำความสะอาดได้ง่ายและทนทานต่อ การกัดกร่อน
- มาพร้อมกับ เคส แม่พิมพ์ เป่าที่ทนทานสำหรับจัดเก็บและจัดระเบียบ