(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ลูกบล็อกลม 1", 6pt Sata (34830)

ลูกบล็อกลม 1", 6pt Sata (34830)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!
  • การรับประกันตลอดอายุการใช้งาน เงื่อนไขการรับประกัน อุปกรณ์นิวเมติกส์ โปรดดูบทนำ
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
34824
34825
34826
34829
34830
34831
34832
34833
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) ความยาวโดยรวม (ขนาด L)
(มิลลิเมตร)

฿ 889.00

1 REGULAR IMPACT SOCKET 36MM 1 ชิ้น 4 วัน 36 66

฿ 905.00

1 REGULAR IMPACT SOCKET 37MM 1 ชิ้น 4 วัน 37 66

฿ 905.00

1 REGULAR IMPACT SOCKET 38MM 1 ชิ้น 4 วัน 38 66

฿ 985.00

1 REGULAR IMPACT SOCKET 41MM 1 ชิ้น 4 วัน 41 68

฿ 1,025.00

1 REGULAR IMPACT SOCKET 42MM 1 ชิ้น 4 วัน 42 68

฿ 1,073.00

1 REGULAR IMPACT SOCKET 43MM 1 ชิ้น 4 วัน 43 70

฿ 1,105.00

1 REGULAR IMPACT SOCKET 44MM 1 ชิ้น 4 วัน 44 70

฿ 1,154.00

1 REGULAR IMPACT SOCKET 45MM 1 ชิ้น 4 วัน 45 72

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

SATA TOOLS

SATA เครื่องมือ เป็นผู้นำระดับโลกด้าน เครื่องมือช่างทั่วไป สำหรับยานยนต์และช่าง อุตสาหกรรม และเป็นบริษัท เครื่องมือช่างทั่วไป ช่างคุณภาพระดับพรีเมียมที่เติบโตเร็วที่สุดทั่วโลกในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา มันถูกปรับแต่งสำหรับตลาดและตอบสนองความต้องการของตลาดในประเทศสำหรับ เครื่องมือ ระดับกลางและระดับไฮเอนด์

รหัสรุ่น
34824
34825
34826
34829
34830
34831
34832
34833
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) ความยาวโดยรวม (ขนาด L)
(มิลลิเมตร)

฿ 889.00

1 REGULAR IMPACT SOCKET 36MM 1 ชิ้น 4 วัน 36 66

฿ 905.00

1 REGULAR IMPACT SOCKET 37MM 1 ชิ้น 4 วัน 37 66

฿ 905.00

1 REGULAR IMPACT SOCKET 38MM 1 ชิ้น 4 วัน 38 66

฿ 985.00

1 REGULAR IMPACT SOCKET 41MM 1 ชิ้น 4 วัน 41 68

฿ 1,025.00

1 REGULAR IMPACT SOCKET 42MM 1 ชิ้น 4 วัน 42 68

฿ 1,073.00

1 REGULAR IMPACT SOCKET 43MM 1 ชิ้น 4 วัน 43 70

฿ 1,105.00

1 REGULAR IMPACT SOCKET 44MM 1 ชิ้น 4 วัน 44 70

฿ 1,154.00

1 REGULAR IMPACT SOCKET 45MM 1 ชิ้น 4 วัน 45 72

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

ลูกบล็อกลม 1", 6pt Sata

  • การออกแบบ สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต สกรูเดี่ยว (6pt)
  • สำหรับใช้กับ บล็อคขับเคลื่อน กระแทก
  • การออกแบบ โหลดนอกมุมช่วยลดการปัดเศษ สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
  • เครื่องหมายขนาดใหญ่ช่วยให้ระบุขนาดได้ง่าย
  • การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ เพื่อป้องกัน การกัดกร่อน
  • เหล็กกล้า ผสมโครเมียม โครเมี่ยม (cr-mo) เพื่อความแข็งแรงและ ความทนทาน เป็นพิเศษ