ด้ามฟรีหัวไข่แบบปลดเร็ว 1/4" SATA

แบรนด์ :
SATA TOOLS

ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!
  • การรับประกันตลอดอายุการใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ด้ามฟรีหัวไข่แบบปลดเร็ว 1/4" SATA

วงล้อ SATA มีทั้งขนาด มาตรฐาน และขนาดเมตริก และยังมีจำหน่ายในชุดที่สะดวกอีกด้วย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกล่องเครื่องมือของช่างเครื่อง เฟืองคุณภาพสูงเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการซ่อมแซมรถยนต์ อุปกรณ์ในฟาร์ม การใช้งานแบบออฟโรด หรือการกำจัด น็อต และ โบลท์ ที่เป็นสนิมอย่างหนัก ตัวจับชิ้นงาน เครื่องมือ ได้ง่ายเมื่อทำงานกับเครื่องจักรหนักหรืออุปกรณ์ อุตสาหกรรม ขนาดใหญ่ ครอบตลอดอายุการใช้งาน วงล้อ SATA ช่วยให้คุณทำงานได้สำเร็จ

ด้ามฟรีหัวไข่แบบปลดเร็ว 1/4" SATA

  • การออกแบบ ปลดอย่างรวดเร็วช่วยให้ถอด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ได้อย่างรวดเร็ว
  • 60 การออกแบบ ฟัน ต้องใช้ส่วนโค้งของวง สวิง เพียง 6° ในการเคลื่อน สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
  • ก้านโยก โยกถอยหลังแบบฝังช่วยให้ผู้ใช้เปลี่ยนทิศทางด้วยมือเดียวโดยไม่ต้องถอดประแจ
  • หัว Low Profile และ สวิตช์ เปิด/ปิดแบบฝังช่วยให้เข้าถึงพื้นที่จำกัดได้ดีขึ้น
  • การขัดเงา โครเมี่ยม ขัดเงาทั้งชิ้นที่สดใส เช็ดทำความสะอาดได้ง่ายและทนทานต่อ การกัดกร่อน
  • เหล็กกล้า ผสม โครเมี่ยม วาเนเดียม (cr-V) เพื่อความแข็งแรงและ ความทนทาน เป็นพิเศษ