ชุดถาดประแจเกียร์แหวนข้างปากตาย Sata

ข้อควรระวัง
- รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
- โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!
- โปรดดูเงื่อนไขการรับประกันของแต่ละชิ้นส่วน
รายละเอียดสินค้า
ชุดถาดประแจเกียร์แหวนข้างปากตาย Sata
ประแจ SATA มาในขนาด มาตรฐาน และเมตริกที่สำคัญ และมีให้เลือกเป็นชุดที่ใช้งานสะดวก เหมาะสำหรับกล่องเครื่องมือของช่างเทคนิค ช่างไฟฟ้า หรือช่างเครื่อง ประแจ คุณภาพสูงเหล่านี้เหมาะสำหรับช่างเครื่องดีเซล เครื่องจักรกลหนัก เครื่องจักรกลการเกษตร การซ่อมแซมรถยนต์ หรือถอด น็อต และ โบลท์ ที่เป็นสนิมมาก คานหนาและบางและการออกแบบวงปิดอเนกประสงค์ช่วยให้คุณ ตัวจับชิ้นงาน เครื่องมือ ได้อย่างมั่นคงและง่ายต่อการขันและคลายน็อตและ น็อต แบบเหลี่ยม หรือ โบลท์ นอกจากนี้ ด้วยการแต่งหน้า น้ำหนักเบา คุณไม่จำเป็นต้องประนีประนอมกับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย สเกลวัด การวัดสลักด้วยเลเซอร์บน เครื่องมือ ช่วยให้คุณระบุขนาดที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น ม้วน เครื่องมือ หรือตัวจัดระเบียบช่วยให้คุณพกพา เครื่องมือ ได้โดยไม่ยุ่งยากขณะเดินทาง การขัดเงา โครเมี่ยม ขัดเงาทั้งชิ้นให้รูปลักษณ์ที่สะอาดตาและทันสมัย อยู่ในการรับประกันตลอดอายุ ประแจ SATA ช่วยให้คุณทำงานได้สำเร็จ
ชุดถาดประแจเกียร์แหวนข้างปากตาย Sata
- ประแจ วงล้อ คุณสมบัติ เปิดและปลายกล่องวงล้อ
- ปลายกล่องวงล้อต้องการเพียง 5° เพื่อถอด สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
- การออกแบบ หัว ที่โฉบเฉี่ยวช่วยให้เข้าถึงจุดที่คับแคบซึ่ง เฟืองวงล้อ ไม่พอดี
- การออกแบบ การโหลดนอกมุมที่ปลายกล่องวงล้อช่วยให้ ตัวจับชิ้นงาน ดีขึ้นและลดการปัดเศษ สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
- เครื่องหมายประทับที่มองเห็นได้ชัดเจนช่วยให้ระบุขนาดได้อย่างรวดเร็ว
- การขัดเงา โครเมี่ยม ขัดเงาทั้งชิ้นที่สดใส เช็ดทำความสะอาดได้ง่ายและทนทานต่อ การกัดกร่อน
- เหล็กกล้า ผสม โครเมี่ยม วาเนเดียม (cr-V) เพื่อความแข็งแรงและ ความทนทาน เป็นพิเศษ
- ใช้ อแดปเตอร์/ตัวแปลง เครื่องมือ ขับเคลื่อนพร้อมประแจ 10 มม. สำหรับ 1/4" dr, 13 มม. สำหรับ 3/8" dr, 19 มม. สำหรับ 1/2" dr
- อะแด อแดปเตอร์/ตัวแปลง เครื่องมือ ขับเคลื่อนแปลงประแจวงล้อปลายกล่องให้เป็น เครื่องมือ ขับเคลื่อน
- มาพร้อมกับ ถาด ที่ทนทานสำหรับจัดเก็บและจัดระเบียบ