ชุดประแจแหวนคู่ Sata

ข้อควรระวัง
- รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
- โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!
- โปรดดูเงื่อนไขการรับประกันของ ผลิตภัณฑ์ แต่ละชิ้นใน คลองเลื่อย
รายละเอียดสินค้า
ชุดประแจแหวนคู่ Sata
ประแจ SATA มาในขนาด มาตรฐาน และเมตริกที่สำคัญ และมีให้เลือกเป็นชุดที่ใช้งานสะดวก เหมาะสำหรับกล่องเครื่องมือของช่างเทคนิค ช่างไฟฟ้า หรือช่างเครื่อง ประแจ คุณภาพสูงเหล่านี้เหมาะสำหรับช่างเครื่องดีเซล เครื่องจักรกลหนัก เครื่องจักรกลการเกษตร การซ่อมแซมรถยนต์ หรือถอด น็อต และ โบลท์ ที่เป็นสนิมมาก คานหนาและบางและการออกแบบวงปิดอเนกประสงค์ช่วยให้คุณ ตัวจับชิ้นงาน เครื่องมือ ได้อย่างมั่นคงและง่ายต่อการขันและคลายน็อตและ น็อต แบบเหลี่ยม หรือ โบลท์ นอกจากนี้ ด้วยการแต่งหน้า น้ำหนักเบา คุณไม่จำเป็นต้องประนีประนอมกับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย สเกลวัด การวัดสลักด้วยเลเซอร์บน เครื่องมือ ช่วยให้คุณระบุขนาดที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น ม้วน เครื่องมือ หรือตัวจัดระเบียบช่วยให้คุณพกพา เครื่องมือ ได้โดยไม่ยุ่งยากขณะเดินทาง การขัดเงา โครเมี่ยม ขัดเงาทั้งชิ้นให้รูปลักษณ์ที่สะอาดตาและทันสมัย อยู่ในการรับประกันตลอดอายุ ประแจ SATA ช่วยให้คุณทำงานได้สำเร็จ
- การออกแบบ ปากตายแบบกล่องคู่ มี 2 ขนาดต่อประแจ
- ออฟเซ็ท 70° ช่วยให้เข้าถึง สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต แบบฝัง ได้ดีขึ้น
- การออกแบบ การโหลดนอกมุมที่ปลายกล่องช่วยให้ ตัวจับชิ้นงาน ดีขึ้นและลดการปัดเศษ สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
- การออกแบบ หัว ที่โฉบเฉี่ยวช่วยให้เข้าถึงจุดที่คับแคบซึ่ง เฟืองวงล้อ ไม่พอดี
- เครื่องหมายประทับที่มองเห็นได้ชัดเจนช่วยให้ระบุขนาดได้อย่างรวดเร็ว
- การขัดเงา โครเมี่ยม ขัดเงาทั้งชิ้นที่สดใส เช็ดทำความสะอาดได้ง่ายและทนทานต่อ การกัดกร่อน
- เหล็กกล้า ผสม โครเมี่ยม วาเนเดียม (cr-V) เพื่อความแข็งแรงและ ความทนทาน เป็นพิเศษ
- มาพร้อมกับม้วน เครื่องมือ ที่ทนทานสำหรับจัดเก็บและจัดระเบียบ