ชุดประแจหกเหลี่ยม Sata แบบพับได้ , SAE

แบรนด์ :
SATA TOOLS

ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!
  • โปรดดูเงื่อนไขการรับประกันของ ผลิตภัณฑ์ แต่ละชิ้นในชุด

รายละเอียดสินค้า

ชุดประแจหกเหลี่ยม Sata แบบพับได้ , SAE

คีย์ SATA hex ช่วยให้มืออาชีพมีความแข็งแกร่งและความอเนกประสงค์ที่จำเป็นในการจัดการกับงานยานยนต์หรืองาน อุตสาหกรรม ทำงานให้ดีที่สุดด้วยคีย์ SATA ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในขนาดเมตริกหรือขนาด SAE ซึ่งรวมคุณสมบัติชั้นนำ เช่น การออกแบบพับได้หรือปลายลูกปืนเข้ากับความแข็งแรงที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของ เหล็กกล้า อัลลอยด์ขึ้นรูปอย่างแม่นยำ การออกแบบ T-handle, คีย์ขนาดเล็กและไมโครเพื่อการเข้าถึงที่ดีขึ้น, ซ็อกเก็ตบิต ช่องเสียบ ฐาน ประแจหกเหลี่ยม , เซอร์วิสอะแด็ปเตอร์ ไม่ สสาร คุณจะต้องทำอะไร SATA มี เครื่องมือ สำหรับคุณ ทำงานที่ดีและทำการเปลี่ยนแปลงด้วย อุปกรณ์แหล่งจ่าย และความน่าเชื่อถือของ เครื่องมือ SATA ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้การรับประกันตลอดอายุการใช้งานของเรา

ชุดประแจหกเหลี่ยม Sata แบบพับได้ , SAE

  • พอดีกับ ตัวจับชิ้นงาน อย่าง ตัน และ ปลายหัวแร้งบัดกรี ลบมุมเพื่อการแทรกที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
  • ง่ายต่อการอ่านเครื่องหมายขนาด
  • พับกุญแจไว้ใน เคส ตัวจับชิ้นงาน เพื่อการจัดระเบียบที่มีประสิทธิภาพและการใช้งานที่สะดวกสบาย
  • ตัวจับชิ้นงาน วัสดุ คู่ที่สะดวกสบาย
  • เหล็กกล้า ผสม โครเมี่ยม วาเนเดียม (cr-V) เพื่อความแข็งแรงและ ความทนทาน เป็นพิเศษ
  • มือจับ การยศาสตร์ ใหม่ ให้ เอาต์พุต แรงบิด ที่สูงขึ้น
  • ขนาด: 1/4", 7/32", 3/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32"