สายพาน ทำงาน SATA พร้อม ตะขอ ตลับเมตร

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
สายพาน ทำงาน, ตะขอ ตลับเมตร
[คุณสมบัติ]
ผ้า โพลีเอสเตอร์ ขั้นสูง 900 D ซึ่งมีความทนทานสูง
ชิ้นส่วน ตลับลูกปืน/รองลื่น หลักมีช่องว่างภายในที่หนาขึ้น ป้องกันการเสียรูปและ การแตกหัก
สายพาน แบบปรับได้ ความยาวได้ตามความต้องการของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน
ผลิตจากผ้า ไนล่อน กันน้ำ หนาพิเศษ ทนทานสูง
สายหนา ทนทาน และทนต่อการสึกหรอ
แนะนำให้ใช้ร่วมกับช่องใส่ เครื่องมือ SATA #95211/#95212/#95213
เนื่องจาก กระเป๋าเก็บเครื่องมือช่าง มีโครงสร้างที่อ่อนนุ่ม มิติ มิติ จึงใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และ ผลิตภัณฑ์ ประเภทนั้นจะมีผลเหนือกว่า
[รายละเอียดจำเพาะ]
สังเกต: ไม่รวม เครื่องมือ
น้ำหนักสุทธิ: 0.18 กก.
ความยาว: 12 cm
ความสูง: 5 cm
สายพาน ทำงานพร้อมขอ ตะขอ ตลับเมตร
บทนำ
| ● | ผ้า โพลีเอสเตอร์ ขั้นสูง 900 D ซึ่งมีความทนทานสูง | ||||
| ● | ชิ้นส่วน ตลับลูกปืน/รองลื่น หลักมีช่องว่างภายในที่หนาขึ้น ป้องกันการเสียรูปและ การแตกหัก | ||||
| ● | สายพาน แบบปรับได้ ความยาวได้ตามความต้องการของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน | ||||
| ● | ผลิตจากผ้า ไนล่อน กันน้ำ หนาพิเศษ ทนทานสูง | ||||
| ● | สายหนา ทนทาน และทนต่อการสึกหรอ | ||||
| ● | แนะนำให้ใช้ร่วมกับช่องใส่ เครื่องมือ SATA #95211/#95212/#95213 | ||||
| ● | เนื่องจาก กระเป๋าเก็บเครื่องมือช่าง มีโครงสร้างที่อ่อนนุ่ม มิติ มิติ จึงใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และ ผลิตภัณฑ์ ประเภทนั้นจะมีผลเหนือกว่า | ||||
| ● | ไม่รวม เครื่องมือ ที่บรรจุ มี สายพาน และหัวเข็มขัด ตลับเมตร ให้ฟรี |
สเปค
| หมายเลข ผลิตภัณฑ์ | 95215 |
| แจ้งให้ทราบ | ไม่รวม เครื่องมือ |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 0.18 |
| MADE IN | ประเทศจีน |
| เงื่อนไขการรับประกัน | ผลิตภัณฑ์ นี้เป็นวัสดุสิ้นเปลือง ไม่อยู่ในการรับประกันตลอดอายุการใช้งานของ SATA |
| L (CM) | 12 |
| H (CM) | 5 |