ปืนยิงกาว SATA

แบรนด์ :
SATA TOOLS
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ปืนยิงกาว
[คุณสมบัติ]
ส่วนใหญ่ใช้ในการฉีด ยาแนว โครงสร้าง ยาแนว ซิลิคอน เป็นต้น
มือจับ อะลูมิเนียมอัลลอย คุณภาพสูง การออกแบบ ประหยัดแรงงาน ตัวเครื่อง ปืน เหล็กกล้า ที่มีความแข็งแรงสูง
การติดกาวสม่ำเสมอและประหยัดแรงงาน ไม่หลุดง่าย สามารถบีบ กาว ที่มีความหนืดสูงได้
ตัวเครื่อง ปืนหมุนได้ 360° เหมาะสำหรับใช้งานในพื้นที่เล็ก
[รายละเอียดจำเพาะ]
น้ำหนักสุทธิ: 0.72 กก
รายละเอียดจำเพาะ: 9"มม.
ชิ้น/กล่อง: 12
ปืนยิงกาว 9″
บทนำ
| ● | ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการฉีด ยาแนว โครงสร้าง ยาแนว ซิลิคอน โคน ฯลฯ | ||||
| ● | มือจับ อะลูมิเนียมอัลลอย คุณภาพสูงพร้อม การออกแบบ ที่ประหยัดแรงงาน ปืน เหล็กกล้า แผ่น ความแข็งแรงสูง | ||||
| ● | ด้วย กาว การใช้งาน สม่ำเสมอและประหยัดแรงงาน ; ไม่ลื่นไถลง่าย ใช้ได้สำหรับ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป กาว ความหนืด สูง | ||||
| ● | ปืนหมุนได้ 360° เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่แคบ |
สเปค
| หมายเลข ผลิตภัณฑ์ | 90510 |
| MADE IN | ประเทศจีน |
| สเปค (มม.) | 9" |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 0.72 |
| ชิ้น/แพ็ค | 12 |
| เงื่อนไขการรับประกัน | ผลิตภัณฑ์ นี้เป็นวัสดุสิ้นเปลือง ไม่อยู่ในการรับประกันตลอดอายุการใช้งานของ SATA |