คีมตัดสายไฟ งานรับน้ำหนักมาก SATA

แบรนด์ :
SATA TOOLS

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    คีมตัดสายไฟ สำหรับงานหนัก
    [คุณสมบัติ]
    คีมตัดสายไฟ งานรับน้ำหนักมาก 7"
    ใบมีดลบคม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร งานละเอียด คมและทนทาน
    สามารถตัดสาย ทองแดง และ อะลูมิเนียม ขนาด ⌀16 มม. ได้
    มือจับ การยศาสตร์ 2 สี ไม่ลื่นและสบาย
    สปริง ปรับความตึงอัตโนมัติ สะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น
    ข้อต่อ สลักเกลียว แบบปรับได้ เพื่อ งานซ่อมบำรุง ที่ง่ายดาย
    [รายละเอียดจำเพาะ]
    กำลังการตัดสูงสุด: สายไฟ ทองแดง หรือ อะลูมิเนียม ⌀16 มม
    น้ำหนักสุทธิ: 0.13 กิโลกรัม
    สเปคผลิตภัณฑ์: 7"
    [การใช้งาน]
    ขอบเขต การใช้งาน: ความสามารถในการตัดสูงสุด ⌀16 มม. สายไฟ ทองแดง-อลูมิเนียม

    คีมตัดสายไฟ งานรับน้ำหนักมาก 7"

     
    บทนำ
    ใบมีดลบคม มีดคมและทนทาน
    ใช้สำหรับตัดสาย ทองแดง และ อะลูมิเนียม ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 16 มม
    มือจับ การยศาสตร์ สองสีป้องกันการลื่นไถลและสะดวกสบาย
    ด้วย สปริง ปรับความตึงได้เอง ใช้งานง่ายขึ้นมาก
    ข้อต่อ แบบปรับได้ เพื่อ งานซ่อมบำรุง ง่าย
     ขอบเขตการ การใช้งาน:
    ใช้สำหรับตัดสาย ทองแดง และ อะลูมิเนียม ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 16 มม

    สเปค
    หมายเลข ผลิตภัณฑ์93109
    ความสามารถในการตัดสูงสุด (มม.)สายไฟ ทองแดง หรือ อะลูมิเนียม ⌀16 มม
    น้ำหนักสุทธิ (กก.)0.13
    เงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์ นี้เป็นวัสดุสิ้นเปลือง ไม่อยู่ในการรับประกันตลอดอายุการใช้งานของ SATA
    MADE INประเทศจีน
    รายละเอียดจำเพาะ7"