คีม อุปกรณ์ยิงรีเวท SATA

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
คีม อุปกรณ์ยิงรีเวท 8"
[คุณสมบัติ]
สเปค จำเพาะของชิ้นส่วน โนส รวมถึง: 2.4 มม. (3/32"), 3.2 มม. (1/8"), 4.0 มม. (5/32") และ 4.8 มม. (3/16")
ชิ้นส่วน โนส ขึ้นลาย วงกลมสามารถถอดออกได้โดยไม่ต้อง เครื่องมือ ชิ้น โนส มี การออกแบบ โครงสร้าง ล็อค ทำให้มั่นใจได้ว่าไม่หลวม
มือจับ การยศาสตร์ สะดวกสบาย และประหยัดแรงงาน
[รายละเอียดจำเพาะ]
น้ำหนักสุทธิ: 0.513 กก.
ชิ้น/แพ็ค: 3
เงื่อนไขการรับประกัน: ผลิตภัณฑ์ นี้เป็นวัสดุสิ้นเปลือง ไม่อยู่ในการรับประกันตลอดอายุการใช้งานของ SATA





| ● | สเปค การกำหนดค่าชิ้น โนส ได้แก่ 2.4 มม. (3/32") 3.2 มม. (1/8") 4.0มม.(5/32"); 4.8มม (3/16") | ||||
| ● | ชิ้นส่วน โนส ขึ้นลาย วงกลมสามารถถอดออกได้โดยไม่ต้อง เครื่องมือ ชิ้น โนส มี การออกแบบ โครงสร้าง ล็อค ทำให้มั่นใจได้ว่าไม่หลวม | ||||
| ● | มือจับ การยศาสตร์ สะดวกสบาย และประหยัดแรงงาน |
สเปค
| หมายเลข ผลิตภัณฑ์ | 90501 |
| เงื่อนไขการรับประกัน | ผลิตภัณฑ์ นี้เป็นวัสดุสิ้นเปลือง ไม่อยู่ในการรับประกันตลอดอายุการใช้งานของ SATA |
| MADE IN | ประเทศจีน |
| สเปค (มม.) | 8" |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 0.513 |
| ชิ้น/แพ็ค | 3 |