ชุดเครื่องมือ SATA Vde

แบรนด์ :
SATA TOOLS

ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น! กรุณาตรวจสอบสเปคก่อนสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

ชุด เครื่องมือ VDE
[คุณสมบัติ]
ทำจากวัสดุ S2 ที่นำเข้า โดยมีการอบชุบความร้อนทั้งชิ้น และหัวถูกเคลือบฟอสเฟต เพื่อให้มั่นใจได้ว่าปลายที่ใช้งานมีขนาดที่แม่นยำยิ่งขึ้น
ด้ามจับสามเหลี่ยมสองสีที่นำเข้า ให้แรงบิดที่มากขึ้น จับถนัดมือมากขึ้น และทนต่อน้ำมันและรอยขีดข่วนได้สูงขึ้น
ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน VDE ของเยอรมันและผ่านการทดสอบแรงดันไฟฟ้าทนต่อไดอิเล็กตริก 10000 V ตามมาตรฐาน IEC/EN 60900.
แผ่นรองเครื่องมือ EVA ความหนาแน่นสูง ทำให้การปกป้องเครื่องมือและการจัดการ 5S ง่ายขึ้น; ขนาดถูกทำเครื่องหมายด้วยเลเซอร์บนถาด สะดวกสำหรับการเลือกเครื่องมือในการใช้งาน
เหมาะสำหรับการซ่อมแซมยานพาหนะพลังงานใหม่แบบใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า
ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน VDE ของเยอรมันและผ่านการทดสอบแรงดันไฟฟ้าทนต่อไดอิเล็กตริก 10000 V ตามมาตรฐาน IEC/EN 60900-2004
แผ่นรองเครื่องมือ EVA ความหนาแน่นสูง ทำให้การปกป้องเครื่องมือและการจัดการ 5S ง่ายขึ้น
เหมาะสำหรับการซ่อมแซมยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานใหม่และอุปกรณ์ไฟฟ้า
[สเปค]
รุ่น: 7 ชิ้น ชุดไขควงแบบมีฉนวน T Series VDE, 68 ชิ้น ชุดเครื่องมือสำหรับรถยนต์พลังงานใหม่, 39 ชิ้น ชุดเครื่องมือช่างยานยนต์ไฟฟ้า & 59 ชิ้น ชุดเครื่องมือช่างยานยนต์ไฟฟ้า
น้ำหนักสุทธิ: 0.58กก., 6.4กก. & 7.3กก.
ความยาวภายนอก: 33ซม.
ความกว้างภายนอก: 15.4ซม.
ความสูงภายนอก: 4ซม.

รุ่น09303
7 ชิ้น คลองเลื่อย ไขควง แบบมีฉนวน VDE ซีรีส์ T
09928

68 ชิ้น คลองเลื่อย เครื่องมือ รถพลังงานใหม่

09933

39 ชิ้น คลองเลื่อย เครื่องมือ ช่างไฟฟ้า

09935

59 ชิ้น คลองเลื่อย เครื่องมือ ช่างไฟฟ้า

ภาพ ผลิตภัณฑ์


บทนำ
09303 ชุด ไขควง แบบมีฉนวน VDE T series 7 ชิ้น คลองเลื่อย รู: 2.5 x 75MM,4.0 x 100MM,5.5 x 125MM,6.5 x 150MM;หัวแฉก: #0 x 60MM,#1 x 80MM, #2 x 100MM
ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน VDE ของเยอรมัน และพิสูจน์โดยการทดสอบความทนทานต่อแรงดันไดอิเล็กตริก 10,000 V ตามมาตรฐาน IEC/EN 60900
ทำจาก วัสดุ S2 นำเข้า โดย ก้าน ผ่านการอบชุบด้วยความร้อนโดยรวมและ หัว เคลือบฟอสเฟต ทำให้มั่นใจได้ถึงขนาดที่แม่นยำยิ่งขึ้นสำหรับปลายด้านการทำงาน
มือจับ สามเหลี่ยมสองสีนำเข้า ทำให้ เอาต์พุต แรงบิด ที่มากขึ้น ตัวจับชิ้นงาน ยิ่งขึ้น และทนทานต่อ น้ำมัน และรอยขีดข่วนที่สูงขึ้น
ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน VDE ของเยอรมัน และพิสูจน์โดยการทดสอบความทนทานต่อแรงดันไดอิเล็กตริก 10,000 V ตามมาตรฐาน IEC/EN 60900
แผ่นรองพื้น เครื่องมือ EVA ความหนาแน่นสูง ทำให้การปกป้อง เครื่องมือ และการจัดการ 5S ง่ายขึ้น เลเซอร์บอกขนาดบน ถาด สะดวกต่อการเลือก เครื่องมือ ในการใช้งาน
เหมาะสำหรับการซ่อมแซมรถยนต์ แบบใช้ไฟฟ้า พลังงานใหม่และอุปกรณ์ไฟฟ้า
ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน VDE ของเยอรมัน และพิสูจน์โดยการทดสอบความทนทานต่อแรงดันไดอิเล็กตริก 10,000 V ตาม มาตรฐาน IEC/EN 60900-2004
แผ่นรองพื้น เครื่องมือ EVA ความหนาแน่นสูง ทำให้การปกป้อง เครื่องมือ และการจัดการ 5S ง่ายขึ้น
เหมาะสำหรับการซ่อมแซมรถยนต์ แบบใช้ไฟฟ้า พลังงานใหม่และอุปกรณ์ไฟฟ้า
สเปค
หมายเลข ผลิตภัณฑ์09303
น้ำหนักสุทธิ (กก.)0.58
ชิ้น/แพ็ค7 ชิ้น
รายการ เครื่องมือสำหรับรายละเอียดผลิตภัณฑ์ โปรดดูที่ แท็บ บ 'บทนำ'
认证/标准ผ่านการตรวจสอบโดย VDE ของเยอรมัน ผลิตภัณฑ์ แต่ละชิ้นผ่านการทดสอบ ฉนวนกันความร้อน และทนต่อแรงดันไฟฟ้า 10,000 V และเป็นไปตาม มาตรฐาน IEC/EN 60900
ความยาวภายนอก (ซม.)33
เงื่อนไขการรับประกันโปรดดูเงื่อนไขการรับประกันของ ผลิตภัณฑ์ แต่ละชิ้นใน คลองเลื่อย
ความกว้างภายนอก (ซม.)15.4
MADE INประเทศจีน
ความสูงภายนอก (ซม.)4
หมายเลข ผลิตภัณฑ์09928
เงื่อนไขการรับประกันโปรดดูเงื่อนไขการรับประกันของ ผลิตภัณฑ์ แต่ละชิ้นใน คลองเลื่อย
รายการ เครื่องมือสำหรับรายละเอียดผลิตภัณฑ์ โปรดดูที่ แท็บ บ 'บทนำ'
ชิ้น/แพ็ค68 ชิ้น
MADE INประเทศจีน
หมายเลข ผลิตภัณฑ์09933
น้ำหนักสุทธิ (กก.)6.4
ชิ้น/แพ็ค39 ชิ้น
รายการ เครื่องมือสำหรับรายละเอียดผลิตภัณฑ์ โปรดดูที่ แท็บ บ 'บทนำ'
เงื่อนไขการรับประกันโปรดดูเงื่อนไขการรับประกันของ ผลิตภัณฑ์ แต่ละชิ้นใน คลองเลื่อย
MADE INประเทศจีน
หมายเลข ผลิตภัณฑ์09935
ชิ้น/แพ็ค59 ชิ้น
รายการ เครื่องมือสำหรับรายละเอียดผลิตภัณฑ์ โปรดดูที่ แท็บ บ 'บทนำ'
เงื่อนไขการรับประกันโปรดดูเงื่อนไขการรับประกันของ ผลิตภัณฑ์ แต่ละชิ้นใน คลองเลื่อย
MADE INประเทศจีน
น้ำหนักสุทธิ (กก.)7.3