คีมปอกสายไฟ แบบมีฉนวน SATA vde

แบรนด์ :
SATA TOOLS
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เครื่องปอก แบบมีฉนวน คีมปอกสายไฟ VDE 6"
[รายละเอียดจำเพาะ]
มาตรฐานที่รองรับการใช้งาน: IEC60900 / มาตรฐานยุโรป EN60900 / EC900. VDE
6"
ความยาวรวม: 170 mm
ชิ้น/ คลองเลื่อย: 6
น้ำหนักสุทธิ: 21 กก
มาตรฐานการรับรอง: ผ่านการตรวจสอบโดย VDE ของเยอรมัน ผลิตภัณฑ์ แต่ละชิ้นผ่านการทดสอบ ฉนวนกันความร้อน และทนต่อแรงดันไฟฟ้า 10,000 V และเป็นไปตาม มาตรฐาน IEC/EN 60900
เงื่อนไขการรับประกัน: การรับประกันอายุการใช้งาน



สเปค
| หมายเลข ผลิตภัณฑ์ | 70141 |
| 认证/标准 | ผ่านการตรวจสอบโดย VDE ของเยอรมัน ผลิตภัณฑ์ แต่ละชิ้นผ่านการทดสอบ ฉนวนกันความร้อน และทนต่อแรงดันไฟฟ้า 10,000 V และเป็นไปตาม มาตรฐาน IEC/EN 60900 |
| เงื่อนไขการรับประกัน | การรับประกันอายุการใช้งาน |
| MADE IN | ประเทศจีน |
| ข้อมูลจำเพาะ | 6" |
| ความยาวรวม (มม.) | 170 |
| ชิ้น/ คลองเลื่อย | 6 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 0.21 |