คีมสำหรับปั๊มน้ำ แบบมีฉนวน SATA vde

แบรนด์ :
SATA TOOLS
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
คีมปั๊มน้ำ แบบมีฉนวน VDE
[รายละเอียดจำเพาะ]
มาตรฐานที่รองรับการใช้งาน: IEC60900 / มาตรฐานยุโรป EN60900 / IEC900. VDE
ความยาวรวม: 255 mm
10"
น้ำหนักสุทธิ: 0.445 กก
ชิ้น/ คลองเลื่อย: 6
มาตรฐานการรับรอง: ได้รับการรับรองมาตรฐาน VDE ของเยอรมัน ผลิตภัณฑ์ แต่ละชิ้นได้รับการทดสอบการทนต่อแรงดัน ฉนวนกันความร้อน ของฉนวน 10,000 V และเป็นไปตามมาตรฐาน IEC/EN 60900
เงื่อนไขการรับประกัน: การรับประกันอายุการใช้งาน
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชิ้น


สเปค
| หมายเลข ผลิตภัณฑ์ | 70145 |
| เงื่อนไขการรับประกัน | การรับประกันอายุการใช้งาน |
| ความยาวรวม (มม.) | 255 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 0.445 |
| ชิ้น/ คลองเลื่อย | 6 |
| 认证/标准 | ผ่านการตรวจสอบโดย VDE ของเยอรมัน ผลิตภัณฑ์ แต่ละชิ้นผ่านการทดสอบ ฉนวนกันความร้อน และทนต่อแรงดันไฟฟ้า 10,000 V และเป็นไปตาม มาตรฐาน IEC/EN 60900 |
| MADE IN | ประเทศจีน |
| ข้อมูลจำเพาะ | 10" |