คีม โนส ยาว แบบมีฉนวน SATA vde

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
คีม โนส ยาว แบบมีฉนวน VDE
[รายละเอียดจำเพาะ]
มาตรฐานที่รองรับการใช้งาน: IEC60900 / มาตรฐานยุโรป EN60900 / IEC900. VDE
รุ่น: คีม โนส ยาว แบบมีฉนวน VDE ขนาด 6" และ 8"
ความยาวรวม: 170 มม. และ 212 มม.
กำลังการตัดสูงสุด: ขดลวด แข็งปานกลาง ⌀1.6 มม. และ ⌀1.8 มม.
น้ำหนักสุทธิ: 0.19 กก. และ 0.23 กก.
ชิ้น/ คลองเลื่อย: 6
การรับรอง/มาตรฐาน: ผ่านการตรวจสอบโดย VDE ของเยอรมัน แต่ละ ผลิตภัณฑ์ ผ่านการทดสอบ ฉนวนกันความร้อน และทนต่อแรงดันไฟฟ้า 10,000 V และเป็นไปตาม มาตรฐาน IEC/EN 60900 ความสามารถ เครื่องตัดโลหะแผ่น สูงถึง มาตรฐาน ASME ของอเมริกา B107.13-2003
เงื่อนไขการรับประกัน: การรับประกันอายุการใช้งาน
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชิ้น
| รุ่น | 70132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ภาพ ผลิตภัณฑ์ | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สเปค |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||