คีมปากเฉียงแบบ แบบมีฉนวน SATA vde

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
คีมปากเฉียง แบบมีฉนวน VDE
[รายละเอียดจำเพาะ]
มาตรฐานที่รองรับการใช้งาน: IEC60900 / มาตรฐานยุโรป EN60900 / IEC900. VDE
น้ำหนักสุทธิ: 0.24 กก. และ 0.32 กก.
ชิ้น/ คลองเลื่อย: 6
รุ่น: คีมปากเฉียง แบบมีฉนวน VDE ขนาด 6" และ 7"
ความยาวรวม: 170 มม. และ 190 มม.
กำลังการตัดสูงสุด: ขดลวด แข็งปานกลาง ⌀1.6 มม. และ ⌀1.8 มม.
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชิ้น
การรับรอง/มาตรฐาน: ตรวจสอบโดย VDE ของเยอรมัน ผลิตภัณฑ์ แต่ละชิ้นได้รับการทดสอบด้วย ฉนวนกันความร้อน และทนต่อแรงดันไฟฟ้า 10,000 V และเป็นไปตาม มาตรฐาน IEC/EN 60900 ความสามารถ เครื่องตัดโลหะแผ่น สูงสุดถึง มาตรฐาน ASME ของอเมริกา B107.11-2002
เงื่อนไขการรับประกัน: การรับประกันอายุการใช้งาน
| รุ่น | คีมปากเฉียงหุ้ม แบบมีฉนวน VDE 6" | 70233 คีมปากเฉียงหุ้ม แบบมีฉนวน VDE 7" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ภาพ ผลิตภัณฑ์ | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สเปค |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||