คีมปากจิ้งจก แบบมีฉนวน ฉนวน SATA vde

แบรนด์ :
SATA TOOLS

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    คีมปากจิ้งจก แบบมีฉนวน
    [รายละเอียดจำเพาะ]
    มาตรฐานที่รองรับการใช้งาน: IEC60900 / มาตรฐานยุโรป EN60900 / IEC900. VDE
    รุ่น: คีมปากจิ้งจก แบบมีฉนวน VDE: 6",7";&;8"
    กำลังการตัดสูงสุด: ขดลวด แข็งปานกลาง: 1.6⌀mm,2.0 มม. และ;2.0⌀mm
    ความยาวรวม: 170 มม., 190 มม. และ 210 มม.
    ชิ้น/ คลองเลื่อย: 6
    การรับรอง/มาตรฐาน: ผ่านการตรวจสอบโดย VDE ของเยอรมัน แต่ละ ผลิตภัณฑ์ ผ่านการทดสอบ ฉนวนกันความร้อน และทนต่อแรงดันไฟฟ้า 10,000 V และเป็นไปตาม มาตรฐาน IEC/EN 60900 ความสามารถ เครื่องตัดโลหะแผ่น สูงถึง มาตรฐาน American ASME B107.20-2004
    เงื่อนไขการรับประกัน: การรับประกันอายุการใช้งาน

    รุ่น70331
    คีมปากจิ้งจก แบบมีฉนวน VDE 6"
    70332
    คีมปากจิ้งจก แบบมีฉนวน VDE 7"
    70333
    คีมปากจิ้งจก แบบมีฉนวน VDE 8"
    ภาพ ผลิตภัณฑ์
    สเปค
    หมายเลข ผลิตภัณฑ์70331
    认证/标准ผ่านการตรวจสอบโดย VDE ของเยอรมัน แต่ละ ผลิตภัณฑ์ ผ่านการทดสอบ ฉนวนกันความร้อน และทนต่อแรงดันไฟฟ้า 10,000 V และเป็นไปตาม มาตรฐาน IEC/EN 60900 ความสามารถ เครื่องตัดโลหะแผ่น สูงถึง มาตรฐาน American ASME B107.20-2004
    ความสามารถในการตัดสูงสุด (มม.)ขดลวด แข็งปานกลาง ⌀1.6
    น้ำหนักสุทธิ (กก.)0.23
    ชิ้น/ คลองเลื่อย6
    เงื่อนไขการรับประกันการรับประกันอายุการใช้งาน
    MADE INประเทศจีน
    ข้อมูลจำเพาะ6"
    ความยาวรวม (มม.)170
    หมายเลข ผลิตภัณฑ์70332
    认证/标准ผ่านการตรวจสอบโดย VDE ของเยอรมัน แต่ละ ผลิตภัณฑ์ ผ่านการทดสอบ ฉนวนกันความร้อน และทนต่อแรงดันไฟฟ้า 10,000 V และเป็นไปตาม มาตรฐาน IEC/EN 60900 ความสามารถ เครื่องตัดโลหะแผ่น สูงถึง มาตรฐาน American ASME B107.20-2004
    MADE INประเทศจีน
    ข้อมูลจำเพาะ7"
    ความยาวรวม (มม.)190
    ความสามารถในการตัดสูงสุด (มม.)ขดลวด แข็งปานกลาง ⌀2.0
    น้ำหนักสุทธิ (กก.)0.3
    ชิ้น/ คลองเลื่อย6
    เงื่อนไขการรับประกันการรับประกันอายุการใช้งาน
    หมายเลข ผลิตภัณฑ์70333
    ข้อมูลจำเพาะ8"
    认证/标准ผ่านการตรวจสอบโดย VDE ของเยอรมัน แต่ละ ผลิตภัณฑ์ ผ่านการทดสอบ ฉนวนกันความร้อน และทนต่อแรงดันไฟฟ้า 10,000 V และเป็นไปตาม มาตรฐาน IEC/EN 60900 ความสามารถ เครื่องตัดโลหะแผ่น สูงถึง มาตรฐาน American ASME B107.20-2004
    เงื่อนไขการรับประกันการรับประกันอายุการใช้งาน
    MADE INประเทศจีน
    ความยาวรวม (มม.)210
    ความสามารถในการตัดสูงสุด (มม.)ขดลวด แข็งปานกลาง ⌀2.0
    น้ำหนักสุทธิ (กก.)0.39
    ชิ้น/ คลองเลื่อย6