ประแจขันท่อ SATA งานรับน้ำหนักมาก

แบรนด์ :
SATA TOOLS
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ประแจขันท่อ งานรับน้ำหนักมาก
[คุณสมบัติ]
ประแจขันท่อ (เหล็กกล้า)
[รายละเอียดจำเพาะ]
10", 12", 14", 18", 24" และ 36"
ความยาวรวม: 250, 300, 350, 450, 600 และ 900 มม.
น้ำหนักสุทธิ: 0.73, 1.1, 1.66, 2.45, 3.87 และ 9.2 กก.
ชิ้น/แพ็ค: 1
เงื่อนไขการรับประกัน: การรับประกันอายุการใช้งาน
รายละเอียดจำเพาะ
| รุ่น | 70813 ประแจขันท่อ งานรับน้ำหนักมาก 10" | 70814 ประแจขันท่อ งานรับน้ำหนักมาก 12" | 70815 ประแจขันท่อ งานรับน้ำหนักมาก 14" | 70816 ประแจขันท่อ งานรับน้ำหนักมาก 18" | 70817 ประแจขันท่อ งานรับน้ำหนักมาก " | 70818 ประแจขันท่อ งานรับน้ำหนักมาก " |
|---|---|---|---|---|---|---|
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 0.73 | 1.1 | 1.66 | 2.45 | 3.87 | 9.2 |
| ชิ้น/แพ็ค | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เงื่อนไขการรับประกัน | การรับประกันอายุการใช้งาน | การรับประกันอายุการใช้งาน | การรับประกันอายุการใช้งาน | การรับประกันอายุการใช้งาน | การรับประกันอายุการใช้งาน | การรับประกันอายุการใช้งาน |
| ผลิตใน | ประเทศจีน | ประเทศจีน | ประเทศจีน | ประเทศจีน | ประเทศจีน | ประเทศจีน |
| รายละเอียดจำเพาะ | 10" | 12" | 14" | 18" | 24" | 36" |
| ความยาวทั้งหมด L (มม.) | 250 | 300 | 350 | 450 | 600 | 900 |