SATA T ซีรีส์ มีดอเนกประสงค์

แบรนด์ :
SATA TOOLS

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ซีรีย์ T มีดอเนกประสงค์
    [คุณสมบัติ]
    มีดคัตเตอร์ สวิตช์กด มือจับ ยาง และพลาสติก รุ่น T ขนาด 18 มม.
    [รายละเอียดจำเพาะ]
    ประเภทผลิตภัณฑ์: มีดคัตเตอร์
    ตัวเครื่อง เครื่องหลัก, ใบมีดลบคม สำรอง: บอดี้หลัก
    รหัสสินค้า: 93482 และ 93483
    รุ่น: ซีรีย์ T มีดอเนกประสงค์ พร้อม มือจับ ABS และ TPR ขนาด 18 มม. และ 25 มม.
    น้ำหนักสุทธิ: 0.0878 กก. และ 0.185 กก.

    รุ่น93482
    T series มีดอเนกประสงค์ มือจับ และ TPR 18MM
    93483
    T series มีดอเนกประสงค์ มือจับ และ TPR 25MM
    ภาพ ผลิตภัณฑ์สไลด์แรกสไลด์แรก
    บทนำ
    ตัวเครื่อง ใบมีดลบคม ทำจาก วัสดุ สังกะสีอัลลอยด์ ชนิดแข็ง และทนทาน ทาสี พื้นผิว และหุ้มด้วย วัสดุ สองสีที่ประกอบด้วย ยาง คุณภาพสูง (TPR) และพลาสติกวิศวกรรม (ABS) ตัวจับชิ้นงาน
    ด้านล่างมีไว้สำหรับเก็บใบมีดทรงสี่เหลี่ยมคางหมู 5 ใบ เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย
    กรุณาเลือก SATA 93434 A และ 93435 A ใบมีดทำจาก วัสดุ SK2 นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีความคมและทนทาน
    ตัวเครื่อง ใบมีดลบคม ทำจาก วัสดุ สองสีที่มี ยาง ยืดหยุ่น (TPR) และพลาสติกวิศวกรรม (ABS) ตัวจับชิ้นงาน ถนัดมือ    
    ซองใส่มีดส สเตนเลส และ การออกแบบ ตัวเครื่อง เครื่องล้อมรอบที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งมีความแข็งแรงสูงและสามารถป้องกันการเสียรูปได้    
    กรุณาเลือกใบมีด SATA 93438 ที่ทำจาก วัสดุ SK2 นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีความคมและทนทาน
      สเปค
      หมายเลข ผลิตภัณฑ์93482
      น้ำหนักสุทธิ (กก.)0.0878
      เงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์ นี้เป็นวัสดุสิ้นเปลือง ไม่อยู่ในการรับประกันตลอดอายุการใช้งานของ SATA
      MADE INประเทศจีน
      หมายเลข ผลิตภัณฑ์93483
      MADE INประเทศจีน
      น้ำหนักสุทธิ (กก.)0.185
      เงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์ นี้เป็นวัสดุสิ้นเปลือง ไม่อยู่ในการรับประกันตลอดอายุการใช้งานของ SATA