ใบมีดยูทิลิตี้สำรอง SATA

แบรนด์ :
SATA TOOLS

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ใบมีดยูทิลิตี้สำรอง
    [คุณสมบัติ]
    ผลิตจาก วัสดุ SK2 นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น มีความคม ทนทาน
    10 ชิ้น แบบหล่อ หน่วย บรรจุภัณฑ์ กล่อง ใบมีดลบคม แบบปลอดภัย เข้าถึงได้ง่ายและไม่บาดเจ็บที่มือ
    เหมาะสำหรับ มีด snap-off SATA 93441, 93442, 93443 และ 93446
    [รายละเอียดจำเพาะ]
    น้ำหนักสุทธิ: 0.05 กก.
    ชิ้น/ คลองเลื่อย: 10
    ความยาวของคมตัด: 60 mm
    ความกว้าง ใบมีด: 19 mm
    ความหนาของใบมีดลบคม: 0.6 mm

    10 ชิ้น ใบมีดยูทิลิตี้สำรอง


     
    บทนำ
    ผลิตจาก วัสดุ SK2 นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น มีความคม ทนทาน
    10 ชิ้น แบบหล่อ หน่วย บรรจุภัณฑ์ กล่อง ใบมีดลบคม นิรภัย เข้าถึงง่าย ไม่บาดมือ
    เหมาะสำหรับ มีด snap-off SATA 93441, 93442, 93443 และ 93446


    สเปค
    หมายเลข ผลิตภัณฑ์93434 A
    น้ำหนักสุทธิ (กก.)0.05
    ชิ้น/ คลองเลื่อย10
    เงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์ นี้เป็นวัสดุสิ้นเปลือง ไม่อยู่ในการรับประกันตลอดอายุการใช้งานของ SATA
    MADE INประเทศจีน
    ความยาวของใบมีด (มม.)60
    ความกว้าง ใบมีด (มม.)19
    ความหนาของใบมีดลบคม (มม.)0.6