ใบมีดสำรอง SATA 8 แฉก

แบรนด์ :
SATA TOOLS
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ใบมีดสำรอง 8 แฉก
[คุณสมบัติ]
ใบ มีดอเนกประสงค์ เหล็กกล้า SK2 คุณภาพสูงพร้อมปลายแหลมคม
ประกอบด้วยใบมีด 10 ใบ สีดำ 2 ใบ และสีเงิน 8 ใบ
การออกแบบ หักออกได้ 8 จุด ช่วยให้ ใบมีดลบคม มีดคมและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
เหมาะสำหรับ ST93422A, ST93425A, ST93428SC, ST93429 และ ST93482
[รายละเอียดจำเพาะ]
ความยาว ใบมีดลบคม: 100 mm
ความกว้าง ใบมีด: 18 mm
ความหนาของใบมีดลบคม: 0.5 mm
น้ำหนักสุทธิ: 0.09 กก
พับเลข: 8 ส่วน
| ● | ผลิตจาก วัสดุ SK2 นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น มีความคม ทนทาน | ||||
| ● | บรรจุภัณฑ์ 10 ชิ้น แบบหล่อ ใบมีดสีดำ 2 ใบและใบมีดสีเงิน 8 ใบ | ||||
| ● | เหมาะสำหรับ มีด snap-off SATA 93422 A, 93425 A, 93428, 93429 และ 93430 |
สเปค
| หมายเลข ผลิตภัณฑ์ | 93433 A |
| เงื่อนไขการรับประกัน | ผลิตภัณฑ์ นี้เป็นวัสดุสิ้นเปลือง ไม่อยู่ในการรับประกันตลอดอายุการใช้งานของ SATA |
| MADE IN | ประเทศจีน |
| ความยาวของใบมีด (มม.) | 100 |
| ความกว้าง ใบมีด (มม.) | 18 |
| ความหนาของใบมีดลบคม (มม.) | 0.5 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 0.09 |
| พับเลข | 8 ส่วน |