SATA Hickory มือจับ ค้อนหน้าอ่อน

แบรนด์ :
SATA TOOLS

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    มือจับ ด้ามไม้ฮิคคอรี่ หน้าอ่อน
    [คุณสมบัติ]
    ค้อนทำจากอลูมิเนียม การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย คุณภาพสูง
    หัว ค้อนสามารถเปลี่ยนได้ มีทั้ง หัว ค้อนแบบอ่อนและแบบแข็ง
    เหมาะสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน
    หัวค้อนพลาสติกสามารถเปลี่ยนได้และไม่อยู่ในการรับประกันตลอดอายุการใช้งาน
    [รายละเอียดจำเพาะ]
    หมายเลขชิ้นส่วน: 92501, 92502, 92503, 92504 และ 92505
    รุ่น: มือจับ ไม้ฮิคคอรี่ หน้าอ่อน 22 มม., 28 มม., 35 มม., 45 มม. และ 60 มม.
    ความยาวรวม: 260 มม., 303 มม., 320 มม., 323 มม. และ 380 มม.
    หัว ค้อน: 22⌀มม., 28⌀มม., 35⌀มม., 45⌀มม. และ 60⌀มม.
    น้ำหนักสุทธิ: 0.12 กก., 0.17 กก., 0.31 กก., 0.5 กก. และ 0.875 กก.
    [วัสดุ]
    มือจับ: อื่นๆ

    รุ่น
    92501
    ค้อนทุบหน้าอ่อน มือจับ รี 22มม
    92502
    Hickory มือจับ หน้านิ่ม 28MM
    92503
    Hickory มือจับ หน้านิ่ม 35MM
    92504
    Hickory มือจับ ทุบหน้าอ่อน 45MM
    92505
    Hickory มือจับ ทุบหน้าอ่อน 60MM
    ภาพ ผลิตภัณฑ์
    บทนำ
    ค้อน หล่อ ด้วย อะลูมิเนียมอัลลอย คุณภาพสูง    
    หัวค้อนสามารถเปลี่ยนเป็น หัว หรือแข็งได้    
    เหมาะสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน    
    หัวค้อนพลาสติกสามารถเปลี่ยนได้และไม่อยู่ในการรับประกันตลอดอายุการใช้งาน
      ความยาวโดยรวม L (มม.)260303320323380
      หัว ค้อน ⌀ (มม.)2228354560
      น้ำหนักสุทธิ (กก.)0.120.170.310.50.875
      เงื่อนไขการรับประกันหัวค้อนพลาสติกแบบถอดเปลี่ยนได้ไม่อยู่ในการรับประกันตลอดอายุการใช้งาน
      ผลิตในประเทศจีน
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
      SATA Hickory มือจับ ค้อนหน้าอ่อน | SATA TOOLS | MISUMI ประเทศไทย