ค้อน มือจับ ไฟเบอร์กลาส SATA

แบรนด์ :
SATA TOOLS
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ค้อนหงอน มือจับ ไฟเบอร์กลาส
[คุณสมบัติ]
หัว ค้อนตีขึ้นรูปด้วย เหล็กกล้าคาร์บอน สูง แข็งแรง ทนต่อแรงกระแทก
กระบวนการแปรรูป ฝังพิเศษ หัว ค้อนไม่หลุดง่าย
มือจับ ไฟเบอร์กลาส ให้ความรู้สึกสบาย สไตล์สองสีทันสมัยมากขึ้น
[รายละเอียดจำเพาะ]
หมายเลข ผลิตภัณฑ์: 92306
น้ำหนักสุทธิ: 0.7 กก.
ความยาวรวม: 330 mm
น้ำหนัก หัว: 16ออนซ์
น้ำหนัก หัว: 454 g
ชิ้น/แพ็ค: 8
[วัสดุ]
มือจับ: ไฟเบอร์กลาส
| ● | หัว ค้อนตีขึ้นรูปด้วย เหล็กกล้าคาร์บอน สูง แข็งแรง ทนต่อแรงกระแทก | ||||
| ● | กระบวนการแปรรูป ฝังแบบพิเศษ ทำให้ หัว ค้อนไม่หลุดง่าย | ||||
| ● | มือจับ ใยแก้ว จับ ตัวจับชิ้นงาน; สไตล์สองสี ทันสมัยมากขึ้น |
สเปค
| หมายเลข ผลิตภัณฑ์ | 92306 |
| เงื่อนไขการรับประกัน | การรับประกันอายุการใช้งาน |
| MADE IN | ประเทศจีน |
| การแยก | 1 ปอนด์ |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 0.7 |
| ความยาวรวม L (มม.) | 330 |
| ชิ้น/แพ็ค | 8 |