ค้อนทุบตาย SATA

แบรนด์ :
SATA TOOLS
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ค้อนตีตาย
[คุณสมบัติ]
ผลิตจาก NBR เกรด อุตสาหกรรม มีความสามารถในการต้านทานการขีดข่วนและความสามารถ ทนน้ำมัน ที่สูงขึ้น
มือจับ แฮนด์ การออกแบบ กันลื่น
[รายละเอียดจำเพาะ]
หมายเลขชิ้นส่วน: 92901, 92902, 92903 และ 92904
รุ่น: ค้อนลมอ่อน 35 mm, 45 mm, 55 mm & 65 mm หน้าอ่อน
ความยาวรวม: 280 มม., 300 มม., 350 มม. และ 370 มม.
หัว ค้อน: 35±0.5⌀มม., 45±0.5⌀มม., 55±0.5⌀มม. และ 65±0.5⌀มม.
[วัสดุ]
มือจับ: ยาง เทอร์โมพลาสติก (TPR)
| รุ่น | 92901 | 92902 | 92903 | 92904 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ภาพ ผลิตภัณฑ์ | ||||||||||||||||||
| บทนำ |
| |||||||||||||||||
| ความยาวโดยรวม L (มม.) | 280 | 300 | 350 | 370 | ||||||||||||||
| หัว ค้อน ⌀ (มม.) | 35±0.5 | 45±0.5 | 55±0.5 | 65±0.5 | ||||||||||||||
| เงื่อนไขการรับประกัน | การรับประกันอายุการใช้งาน | |||||||||||||||||
| ผลิตใน | ไต้หวัน | |||||||||||||||||