คีมตัดปลาย SATA ขนาดเล็ก

แบรนด์ :
SATA TOOLS
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
คีมตัดปลายมินิ
[คุณสมบัติ]
4.5" คีมตัดปลายขนาดเล็กแรงงัดสูง
[รายละเอียดจำเพาะ]
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์: คีม
ขนาด: 4.5นิ้ว
ความยาวรวม: 103.5 mm
ความหนาของ เขี้ยว: 13 mm
ความกว้างของ เขี้ยว: 16.5 mm
ความกว้างรวม: 16.5 mm
น้ำหนักสุทธิ: 0.09 กก
กำลังการตัดสูงสุด: ขดลวด ทองแดง ⌀1.5 มม., ขดลวด เหล็ก ⌀1.5 มม., ขดลวด เหล็กกล้า แข็ง ⌀1.2 มม.
ชิ้น/แพ็ค: 6


สเปค
| หมายเลข ผลิตภัณฑ์ | 70616 A |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 0.09 |
| ความสามารถในการตัดสูงสุด (มม.) | ขดลวด ทองแดง ⌀1.5, ขดลวด เหล็ก ⌀1.5, ขดลวด เหล็กกล้า แข็ง ⌀1.2 |
| ชิ้น/แพ็ค | 6 |
| เงื่อนไขการรับประกัน | การรับประกันอายุการใช้งาน |
| MADE IN | ประเทศจีน |
| รายละเอียดจำเพาะ | 4.5" |